Terra AC wallbox

IEC štandard

Terra AC wallbox je cenovo efektívne riešenie, ktoré vám dodá kvalitu, akú ste očakávali.

Hlavné výhody

  • Úspora priestoru a jednoduchá inštalácia
  • Inteligentné funkcie pre optimalizáciu nabíjania
  • Možnosť aktualizácie softvéru na diaľku
  • Široké možnosti pripojenia
  • Zabudovaný elektromer

Hlavné funkcie

  • V súlade s IEC štandardmi
  • Jednofázová do 7.4 kW / 32 A
  • Trojfázová do 22 kW / 32 A
  • Krytie IP54, IK10
  • Konektory typu 2, zásuvka s uzáverom alebo bez
  • Zabudované funkcie nadprúdovej ochrany, nadpätia, podpätia, zemnej poruchy a prepätia
UL and IEC

Do pozornosti

Produktová dokumentácia

Select region / language