Terra DC laddbox

Följer CE-standarder

Terra DC laddbox är en framtidssäker investering som stöder dagens och framtidens elfordon med högspänningsladdning, som lämpar sig för ett brett urval av användningsområden och som är säker och tillförlitlig även för bostadsmiljöer.

Viktiga fördelar

  • Framtidssäker investering som stöder dagens och framtidens elfordon med högspänningsladdning
  • Utrymmesbesparande med lättinstallerad design
  • Brett urval av uppkopplingsalternativ
  • Fjärruppdatering av programvara
  • Certifierad med EMC Klass B-skydd för säker användning i bostadsmiljöer

Viktiga funktioner

  • Följer CE-standarder
  • 0–22,5 kW, 24 kW (topp) / 60 A
  • Laddningsspänning: CCS 150–920 V DC, CHAdeMO 150–500 V DC
  • Skydd IP54
  • Inbyggt överströms-, överspännings-, underspännings-, jordfels- och strömtoppsskydd, övervakning av skyddsjord och jordfelsbrytare
ce

Produkter och dokumentation

Select region / language