Terra DC Wallbox

terra_dc_header_1183_353
visual-intelligent-design-car
Kompakt, praktisk och uppkopplad

Terra DC wallbox är den smarta investeringen för laddinfrastruktur. Laddaren har utvecklats i samarbete med ledande elfordonstillverkare och ger snabb laddning i ett kompakt format.

visual-future-proof-bus
Maximerad avkastning

Terra DC wallbox är helt kompatibel med nuvarande och framtida elfordon och maximerar intäktsmöjligheterna för operatörer, med en inbyggd anslutning till ABB Ability-plattformen som säkerställer tillförlitliga betalningar och resurshantering.

visual-safety-car
Inbyggt skydd

Säkerhet är en central princip för både ABB:s verksamhet och Terra DC wallbox. ABB Terra DC wallbox är säker och tillförlitlig även för användning i bostadsmiljöer. Den är tillverkad av ABB för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna och har prövats i oberoende certifieringstest världen över.

Användningsområden

Terra DC wallbox är en framtidssäker investering som stöder dagens och framtidens elfordon med högspänningsladdning, som lämpar sig för ett brett urval av användningsområden.

Prata laddning med oss

Vi hjälper dig gärna!
  

Bostadshus

Flerbostadshus, bostadsområden

Kontor

Små och stora kontor, företagsparker och kontorskomplex

Affärsfastigheter

Hotell, sportanläggningar, shoppingcenter, fordonsparker, offentliga eller privata universitetsområden, parkeringshus, bilhandlare, racerbanor

Offentliga resurser

Bussdepåer och offentliga laddningsplatser

Tekniska funktioner hos Terra DC wallbox

Lastbalansering

  • Smart laddning via OCPP
  • Anpassad för integrering av extern energimätare för dynamisk lastbalansering
  • Redo för integrering med avancerade energisystem för smarta byggnader 

Inbyggd säkerhet

  • Överspänningsskydd
  • Överström,
  • Överspänning
  • Underspänning
  • Jordfelsövervakning inklusive DC-läckströmsövervakning (6mA)

Kontaktdon

  • Enkel utgång: CCS2
  • Dubbla utgångar: CCS2+ CHAdeMO

Intelligent design

  • 0–22,5 kW, 24 kW (topp) / 60 A
  • Trefas upp till 22 kW / 32 A
  • Laddningsspänning: CCS: 150–920 V DC
  • Utomhus- och inomhusinstallation NEMA 3 & IP 54

Anslutningar

  • GSM/3G/4G
  • Ethernet
  • RFID

Vårt erbjudande

Mer information

Select region / language