Premiumladdaren Terra HP är en moduluppbyggd 175-350 kW högeffektsladdare som med sin höga kontinuerliga effekt passar perfekt för laddning av tunga fordon med stora batterier i privata och offentliga miljöer.
I samband med ett växande behov av infrastruktur och elfordonsladdning ökar även efterfrågan på snabbare laddning och högre effekter. Med ABB Dynamic DC power sharing-teknik kan Terra HP ladda ett fordon med upp till 350 kW och 500 A eller två fordon samtidigt med upp till 175 kW och 375 A. Terra HP generation III erbjuder en premiumupplevelse med hög kontinuerlig uteffekt och låga ljudnivåer, lång laddkabel, flera autentiserings- betalnings- och anpassningsalternativ.