ABB: Şarjın merkezi

Terra AC duvar tipi şarj ünitesini sunuyoruz

getpreview3

Bugünün değil 130 yıllık tecrübenin ürünü

 

Akıllı ulaşım, akıllı binalar ve akıllı evlerde global uzmanlığı olan ABB tarafından üretilen Terra AC duvar tipi şarj ünitesi, ABB'nin güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyon için 130 yıllık erişilebilir teknoloji liderliği mirası üzerine inşa edilmiş ve e-mobilite konusundaki kapsamlı uzmanlığımızın bir ürünüdür.

Videoyu izlemek için tıklayın

Ülkeler nezdinde şarj ağları da dahil olmak üzere, e-mobilite altyapısının üretim, kurulum ve bakımında on yıllık deneyime sahip olarak, otoyoldan eve daha akıllı mobilite çözümleri sunmak için dünyanın en büyük araç üretici markaları tarafından güven duyulmaktayız. Başka hiçbir şarj ünitesi üreticisi, ABB kadar güçlü bir portföye sahip değildir. AC ve DC şarj ünitesi ihtiyacı duyulan herhangi bir konum veya işletme için özel, akıllı ve bağlantılı şarj çözümleri sunar.
Bu nitelikler bir araya geldiğinde ABB'yi şarjın merkezi haline getirir. Terra AC duvar tipi şarj ünitesi elektrikli ulaşımın önemli bir bileşenidir. Terra AC duvar tipi şarj ünitesi, yüksek değerli kalite, geleceğe uyumluluk ve gelişmiş güvenlik ve koruma sağlayan üstün Elektrikli Araç (EA) ev tipi şarj ünitesidir.

getpreview-tr-2019

Büyüyen pazara hizmet ediyoruz

ev charger foto

Terra AC duvar tipi şarj ünitesi

Yüksek değerli kalite

 

Terra AC duvar tipi şarj ünitesi piyasadaki en iyi ev tipi şarj ünitesidir. Düşük maliyetli bir çözümde dünya liderinden beklenen olağanüstü kaliteyi sunar.

 

Videoyu izlemek için tıklayın

Geleceğe uyumluluk

 

Bağlantı ve akıllı işlevsellik ile Terra AC duvar tipi şarj ünitesi, bugün ve gelecekte ki araçlara en uygun şarjı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük yaşama sorunsuz bir şekilde entegre olan kullanışlı ev şarjı.

 

Videoyu izlemek için tıklayın

Güvenlik ve koruma

 

Güvenlik, hem ABB'nin hem de Terra AC duvar tipi şarj ünitesinin temel prensibidir. ABB’nin tüm EA şarj ürünü portföyünde olduğu gibi duvar tipi şarj ünitesi, bağımsız üçüncü taraf güvenlik sertifikası kuruluşları tarafından en yüksek güvenlik standartlarına göre değerlendirilmiş ve test edilmiştir.

 

Videoyu izlemek için tıklayın

Terra AC duvar tipi şarj ünitesi, her türlü işletme, ev veya konum için özel, akıllı ve şebekeye bağlı şarj çözümleri sunar.

kullanim-tr
Evde
Özel evlerden çok kiracılı evlere ve yerleşim yerlerine

İşte
Küçük ofislerden büyük ofislere, iş parklarına ve komplekslere

Ticari yerler
Otellerden spor kurumlarına ve alışveriş merkezlerine

Park ederken
Sokaktayken veya otoparktayken

Terra AC duvar tipi şarj ünitesinin teknik özelliklerini keşfedin

Geleceğe dönük esneklik

  • Dahili enerji ölçer
  • Dinamik yük yönetimi için harici enerji ölçer entegrasyonu kurulumu
  • Gelişmiş akıllı bina enerji sistemiyle entegrasyona hazır 

Dahili emniyet

  • Aşırı akım
  • Yüksek gerilim ve düşük gerilim
  • Toprak hatası
  • Aşırı gerilime karşı koruma
  • PE (koruyucu toprak) süreklilik izleme

Konektör

  • Tip 1 ve tip 2 kablo
  • Kapaklı veya kapaksız tip 2 priz
  • Ekstra kablo tutucuya gerek yok, kablo şarj cihazının etrafına sarılabilir

Tasarım

  • IEC çeşitleri:
    – 7,4 kW / 32 A’e kadar tek faz
    – 22 kW / 32 A’e kadar üç faz
  • 19 kW / 80 A’e kadar UL çeşitleri
  • NEMA 4 ve 4X muhafaza
  • Tüm çeşitler:
  • IP54, IK10

Bağlanabilirlik

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G bağlantı
  • Enerji ölçere bağlantı için RS485/P1
  • OCPP1.6
  • Uygulama veya RFID üzerinden doğrulama
  • Uygulama veya ABB web portalı üzerinden yapılandırma

Öne Çıkanlar

Çözümlerimiz

Select region / language