Terra AC duvar tipi şarj ünitesi

UL standartlarını karşılıyor

Terra AC duvar tipi şarj ünitesi, piyasadaki en iyi şarj cihazıdır. Şarj konusunda dünya liderinden beklenen olağanüstü kaliteyi düşük maliyetli bir çözümde sunar.

Başlıca faydaları

  • Yerden kazandıran ve kurulumu kolay tasarım
  • Optimize edilmiş şarj için akıllı işlevsellik
  • Uzaktan yazılım güncellemeleri
  • Geniş bağlanabilirlik seçenekleri
  • Yük yönetimi için dahili enerji ölçer

Başlıca özellikleri

  • UL standartlarına uygun
  • 19 kW / 80 A'e kadar
  • Nema 4 ve 4X muhafaza
  • IP54, IK10 koruma sınıfı
  • Konektör tipi 1
  • Entegre aşırı akım, yüksek gerilim, düşük gerilim, topraklama hatası ve aşırı gerilim korumaları
UL and IEC

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language