Elettromondo
Place and date
Rimini Fiera, Via Emilia, 155, Rimini (RN), Italy
-
Add to calendarL’elettricità in forma di fiera
Stand ABB: Pad. B7-D7, Ingresso EST
Date: 22 e 23 Marzo 2019
Orario visitatori: venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 - sabato ore 9.00-17.30
Una fiera per i professionisti dell’elettricità. Questa l’idea iniziale di Elettroveneta e
Ferri Elettroforniture. Un’idea che nel corso degli anni si è evoluta, fino ad assumere
i connotati che ha oggi: una piattaforma commerciale che è anche un contenitore
di idee, uno spazio di confronti e di incontri, in cui poter toccare con mano i prodotti
e le soluzioni tecnologicamente più avanzate e al contempo parlare di innovazione e
scenari futuri. Elettromondo ha una cadenza annuale e si tiene alternativamente
nell’area del Triveneto e nell’area dell’Italia centrale, per incontrare il proprio target
nel territorio.
Contact Information
| Website: | http://www.eventoelettromondo.it |
|---|---|