Artikkeli 2025-02-25 Okmeticin tehdaslaajennuksessa luotetaan ABB:n teknologiaan Vantaan Koivuhakaan valmistuu keväällä 2025 merkittävä piikiekkojen valmistustehdas, kun Okmeticin jätti-investointi, 400 miljoonan euron tehdaslaajennus otetaan käyttöön.
Artikkeli 2025-02-19 ABB:n Terra 360 -latausasema tuo lisää tehoa sähköajoneuvojen lataukseen Helsingin Pitäjänmäellä ABB:n Terra 360 on tehokas, kompakti ja suuritehoinen all-in-one-latausasema, joka tuottaa jopa 360 kW:n enimmäistehon ja lataa akun täyteen alle 15 minuutissa. Terra 360 -latausasema on nyt avattu kaikkien käyttöön ABB:n kampukselle Helsingin Pitäjänmäkeen pääportin viereiselle pysäköintialueelle (Hiomotie 13). Tule lataamaan autosi ja tutustumaan!
Artikkeli 2025-02-11 ABB, B&R ja VTT tekevät yhteistyötä modulaarisissa ratkaisuissa vedyn tuotantoon ja tulevaisuuden automatisoituihin prosessilaitoksiin Sähköverkot useimmissa kehittyneissä maissa toimivat edelleen keskitetyn tuotantomallin mukaisesti, jolloin sähköä tuotetaan suuressa mittakaavassa fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa sekä ydinvoimalaitoksissa ja jaetaan useille loppukäyttäjille suurjännitejohtoverkon kautta1. Tätä mallia suositaan osittain mittakaavaedun vuoksi sekä nopean teollistumisen ja tehokkaan
Artikkeli 2025-02-07 Yhteistyö vauhdittaa tukkikuljettimia Suomalainen johtava tukinkäsittelyteknologioiden toimittaja Nordautomation Oy on päässyt ennätyksellisiin kuljetinnopeuksiin yhteistyössä ABB:n kanssa. Taajuusmuuttajatekniikan valinnoilla saavutetaan myös merkittävää energiansäästöä.
Artikkeli 2025-01-31 ABB ja Epiroc lisäävät yhteistyötä maanalaisten trolleyratkaisujen parissa ABB ja Epiroc ovat solmineet Memorandum of Understanding (MoU) -sopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä kattavia ja integroituja ratkaisuja kaivosteollisuudelle. Yhteistyö keskittyy maanalaisiin trolleyratkaisuihin, joiden avulla pyritään parantamaan tuottavuutta ja turvallisuutta sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Yhteistyö pohjautuu aiempiin onnistumisiin vastaavissa projekteissa
Artikkeli 2025-01-21 Nykytekniikalla mukavuutta arvokiinteistöön ABB-free@home valittiin kodinohjaukseen
Artikkeli 2025-01-08 ABB Oy:n Drives-yksikölle tietoturvan hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001 -sertifikaatti Suomen ABB:n Drives-yksikkö sai tietoturvan hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001 -sertifikaatin joulukuussa 2024. Sertifiointi auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan tietoturvariskejä, parantamaan tietoturvakäytäntöjä ja osoittaa tietoturvaan sitoutumisen asiakkaille ja sidosryhmille.
Artikkeli 2024-12-13 ABB:n robottisolu parantaa komponenttivalmistaja TMP:n kilpailukykyä ABB:n integroitu robottiautomaatiojärjestelmä mahdollisti tuotannon tehostamisen sopimusvalmistaja Teollisuuden Monipalvelu Oy:ssä. Koneautomaation ennustetaan yleistyvän tulevaisuudessa.
Artikkeli 2024-12-12 ABB:n projektitoimitus – avain onnistuneeseen prosessiteollisuuden projektiin Prosessiteollisuuden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kasvavat ympäristövaatimukset, energian hinnan vaihtelu, raaka-aineiden saatavuus ja globaali kilpailu asettavat haasteita. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden tehostaa toimintaa, vähentää kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä.
Artikkeli 2024-12-11 Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö teollisuudessa: Näin yritysten tulisi vastata globaaliin energiahaasteeseen Viime vuosina tutuiksi tulleet energian hinnan heilahtelut ja toimitusvarmuuden haasteet ovat herättäneet keskustelua energiatehokkuuden parantamisesta. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka voit parantaa toimintanne energiatehokkuutta, säästää kustannuksissa ja näin lisätä kierroksia kilpailukykyynne.