porvoo


ABB מעמידה רף חדש בצמצום פליטות גזי חממה - מפעל החברה בפינלנד הגיע לאפס פליטות פחמן

מאמר | 03-11-2022

על פי הערכות, מקורם של 54% מכלל פליטות הפחמן המזהמות בעולם - במפעלי תעשייה. ללא צמצום משמעותי של הפליטות הללו, ספק אם העולם יוכל לעמוד ביעדים שנקבעו בוועידת האקלים של פריז 2015. 

כמי שאמונה על פיתוח טכנולוגיות ופתרונות דיגיטליים למבנים, לתשתיות ולתעשייה, חברת ABB מחויבת כבר שנים רבות להתנהלות ירוקה, והיא גם זו שמפתחת, מייצרת ומשווקת חלק ניכר מהפתרונות שהופכים את החזון הזה לאפשרי כבר היום. 

דוגמה לצמצום דרמטי בפליטות גזי חממה ניתן למצוא במפעל החברה בפורבו (Porvoo) שבפינלנד, שמתפקד היום כמבנה מאופס אנרגיה וכסנונית הראשונה בסטנדרט שבעתיד יאפיין את כל האתרים של החברה ובתקווה של התעשייה הגלובאלית בכלל.

הדרך להגיע ליעדי הפליטות של 2030

המפעל בפורבו מתמחה בייצור אביזרי חיווט ותשתיות להתקנים של מבנה חכם. בעוד שבעבר, כל האנרגיה שהמפעל צרך התבססה על דלקי מאובנים, השדרוג שעבר המפעל לאחרונה הוביל למהפך. היום הוא המפעל התעשייתי הראשון של ABB שמתבסס על אנרגיה מתחדשת בלבד. 

בנוסף לפתרון המוכר של פאנלים סולאריים שמתמירים אנרגיית שמש לחשמל, יש במפעל גם מערכת גאו-טרמית ייחודית שממירה את החום שנפלט בתהליך הייצור לאנרגיה חשמלית, לצד פתרונות אגירת אנרגיה שמאפשרים למפעל לעבוד באופן מאופס אנרגיה.

לרתום את החום ולרתום את השמש

הפרויקט בפורבו מביא לידי ביטוי את הכלים של ABB שמאפשרים יעילות אנרגטית מקסימלית והתבססות על אנרגיות מתחדשות. כך, יותר מ-93% מהחום שנפלט במהלך תהליך הייצור מועבר באמצעות משאבה המחוברת למתקן אגירת חום תת קרקעי. החום הזה בהמשך משמש לחימום המתקן בחורף (ופינלנד, כידוע, היא אחת המדינות הצפוניות בעולם) מה שחוסך בכל חורף כ-844 מגוואט לשעה.

באמצעות מערכת סולארית המפעל מייצר 238 מגוואט מדי שנה, מה שמפחית את הפחמן הדו-חמצני  ב-59 טונות בכל שנה.

הכירו את פתרונות אגירת האנרגיה של ABB >>

חשמל דיגיטלי חכם

מעבר לרתימת האנרגיות המתחדשות, נדבך מרכזי נוסף שמאפשר להגיע ליעד השאפתני, קשור להתייעלות אנרגטית. מאחר ש-ABB היא הגוף המוביל בעולם בפיתוח פתרונות מבנה חכם, ניטור, בקרה ושליטה ופיתוח טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית, גם שלל אמצעים מהסוג הזה שולבו במפעל בפורבו.

כך למשל, במפעל הותקנה מערכת Active Energy המסייעת למנהל המפעל לנטר את צריכת האנרגיה וכמות ה-C02, ומערכת ABB i-bus® KNX, מוודאת שהתאורה תהיה תמיד מבוקרת באופן אוטומטי ופועלת בהתאם לנוכחות.

השורה התחתונה: 100% אנרגיה מתחדשת, אפס פליטות מזהמות

בפרק זמן קצר יחסית הצליח המפעל בפורבו להפוך מ"זולל דלק" לכזה שמושתת כולו על אנרגיה מתחדשת, והגיע היום לנייטרליות מבחינת פליטות גזי חממה.

לשם ההמחשה, בשנה הראשונה ההתייעלות האנרגטית באתר עלתה ב-21%, וכמות הפליטות הפחמניות פחתה ב-636 טונות - חיסכון זה שווה ערך להקפת כדור הארץ 112 פעמים בנסיעה או לכמות החשמל הדרושה להפעלת סאונה ביתית חשמלית (אל תשכחו שמדובר בפינלנד), כל יום, למשך 373 שנים.


ליצירת קשר