—
מדי ספיקה של ABB סייעו לפתור בעיות חמורות במערכת המים של בנגקוק 

מאמר | 05-05-2021

ABB שואפת לצמצם את תופעת אובדן המים באופן דרמטי - ולפיכך מציגה מד ספיקה טכנולוגי מתקדם, המאפשר לנטר מערכות הולכת מים, לעקוב אחר קצב ספיקה ולחץ מים.

bangkok

במטרופולין של בנגקוק, בירת תאילנד, חיים כ-11 מיליון בני אדם שכולם מקבלים את מי השתייה שלהם באמצעות התשתית של ה- (Metropolitan Waterworks Authority) MWA. בממוצע, מספקת החברה בכל יום 5.47 מיליון קוב מים, באמצעות צנרת שנפרשת על פני 37,700 קילומטרים.

נזילות ואובדן מים

נזילות בצנרת, כמו גם חיבורים שאינם מורשים (גניבת מים) הביאו לכך שאובדן המים הממוצע של המערכת עמד בשנת 2018 על נתון מדאיג של 30%. לאובדן מים בהיקף כזה יש השלכות כלכליות ואקולוגיות. המטרה הייתה לעצור את המגמה הזו ובשלב הראשון להפחית את אובדן המים בשליש ולהגיע למצב בו עד סוף שנת 2021 אובדן המים יעמוד על 19%. במשימה הזו מילאו מדי הספיקה המתקדמים של ABB תפקיד מפתח.

מדי ספיקה הם מרכיב בסיסי וחיוני בכל מערכת להובלת מים, באמצעותם ניתן להבין כמה מים זורמים בכל רגע נתון ואם יש בעיות לחץ בחלקים שונים בצנרת. בסופו של דבר הם גם חלק מהותי במערכת מוני המים שמאפשרת לדעת איזו כמות מים אכן הגיעה לצרכנים ועליה מתבסס גם החיוב שנשלח לצרכן.

מעל 400 מדי ספיקה של ABB מדגם AquaMaster

MWA הטמיעה במערכת המים של בנגקוק והסביבה יותר מ-400 מדי ספיקה מתקדמים מדגם AquaMaster של ABB. מדובר בסוג המתקדם ביותר בעולם של מדי ספיקה למערכות הובלת מים.

ABB מספקת ל-MWA מדי ספיקה מהקטגוריה הזו כבר משנת 2007 אבל עד לאחרונה היה אפשר למצוא בחלקים גדולים של מערכת הולכת המים של בנגקוק שימוש נפוץ במדים מיושנים ומוני מים עם איסוף המידע באופן ידני.

הכנסת מסה קריטית של מדי AquaMaster למערכת תוך ביצוע אינטגרציה מלאה, משנה את התמונה הזו מהקצה ומאפשרת לחברה לעמוד ביעד הראשוני ולהמשיך לייעל ולשפר את המערכת עד צמצום אובדן המים לשיעור חד-ספרתי.

טכנולוגיית רדיו GSM-SMS

מדי הספיקה מסדרת AquaMaster של ABB ידועים בחיווי האמין והמדויק שלהם, המאפשר לזהות שינויי לחץ לאורך הצנרת ונזילות, כולל אזורים בצנרת שמועדים לנזילות. מדי ספיקה אלה בולטים בשוק הודות לטכנולוגיית רדיו GSM-SMS המוטמעת בהם, המאפשרת לשדר באופן מיידי לחדר הבקרה המרכזי של MWA ולתת התרעה מוקדמת על נזילה במיקום המדויק בו היא מתרחשת.

מאפיין זה מאפשר להימנע מתקלות וזיהוי מאוחר של נזילות כמו שקרה במתכונת הקודמת בה פעלה רשת המים של בנגקוק.  כך סיכם Supichete Tavorntaveevong, המנהל של פרויקט צמצום הנזילות ב-MWA, את תרומת מדי הספיקה של ABB לתהליך: "מדי הספיקה של ABB הם אחד הכלים הכי משמעותיים בצמצום אובדן המים, המאפשרים לנו לקבל מידע איכותי בזמן אמת, לגלות נזילות ולבדוק את התשתית."

הדור הבא של מדי הספיקה

כחלק מהמאמץ המתמיד לשיפור, ענקית הטכנולוגיה העולמית ABB העמידה לעצמה יעד שאפתני במסגרתו ניתן יהיה לצמצם את תופעת אובדן המים באופן דרמטי עוד יותר. על רקע תפיסה זו, משיקה ABB בימים אלו את ה-AquaMaster4 electromagnetic - הדור הבא בסדרת מדי הספיקה של  AquaMaster שיתאפיין באיכויות ובמאפיינים שלא ראינו קודם.

באמצעות קופסת שליטה דיגיטלית בודדת ניתן יהיה לקבל פתרון משולב ולבצע ניטור לכל מערכת הולכת המים של מטרופולין בנגקוק, לעקוב אחר קצב ספיקה ולחץ מים, וכן שמירה של המידע ביומן מיוחד שמקבל, מנתח ומתעד את כל הדאטה ממדי הספיקה בשטח. המדים החדשים יכילו חיישנים ומשדרים והתקנתם תהיה פשוטה וקלה.

מדי הספיקה מסדרת AquaMaster4 יסייעו לתפעול השוטף של מערכות הולכת מים ויהפכו אותן ליעילות יותר עם מאפיינים כמו:

  • מוני חיוב מים בדיוק מירבי גם כאשר הזרימה נמוכה מאוד
  • מעקב דיגיטלי אחר המונה, מגובה באבטחה ביומטרית
  • קבלת כוח באמצעות סוללות עם אופציה לטעינה סולרית או טעינה באנרגיית רוח
  • אורך חיי סוללה של עשר שנים
  • אופציות שונות לתקשורת
  • אפליקציה סלולרית כחלק מממשק המשתמש
אימוץ הפלטפורמה שלABB  מאפשר לייעל כל אספקט במערכת ההולכה, מיצירת מערך גבייה מדויק יותר, ייעול עבודת הצוות וצמצום ניכר בעלויות התפעול. 

 

—
ליצירת קשר

Select region / language