וסת מהירות Ultra-low harmonicמגביר את היעילות והאמינות של מערכות ותהליכים ומאפשר חיסכון בעלויות המוליכים, שנאים וכו'
ציוד חשמלי מתפקד באופן היעיל והאמין ביותר כאשר הוא נהנה מאספקת אנרגיה נקייה ונטולת הפרעות. בפועל, רשתות חשמל סובלות מהפרעות אלקטרומגנטיות רבות.
מה הן בדיוק אותן הפרעות וכיצד הן פועלות?
עיוות הרמוני הוא למעשה עיוות של גלי המתח ברשת החשמל, התופעה הזו משפיעה על רשתות החשמל ועל המערכות והציוד המחוברים אליהן.
ככל שרמת העיוות ההרמוני גבוה יותר, כך ההפסדים שנגרמים לרשת החשמל גבוהים יותר כמו גם הסיכוי לכשל או תקלה במערכות המחוברות. ההשפעה של ההרמוניות על אמינות הציוד עלולה לפגוע ביישומים קריטיים בכל רשת, והיא מסוכנת במיוחד במוסדות רגישים כגון בתי חולים או חוות שרתים.
קראו עוד – וסתי מהירות, המדריך המלא >>
מכיוון שהרמוניות יכולות להשפיע באופן שלילי על יישומים שונים , יש חשיבות עליונה בבחירת ציוד על סמך איכות ביצועי החשמל שלו, בדגש על התמודדות עם הרמוניות.
הדבר נכון גם בכל הקשור לווסתי מהירות המותקנים כדי לשפר את יעילות התהליך. דווקא חלק מהטכנולוגיות של וסתי המהירות עלולות ליצור הרמוניות משמעותיות, מה שגורר פגיעה באיכות הרשת והאמינות שלה.
בכדי להתגבר על ההרמוניות יש המעמידים שכבת סינון נוספת בנפרד. אלא שזו עלולה לייצר בעצמה השפעה שלילית על הרשת (Ferro resonance), ולגרום לאיבודי אנרגיה וביצועים חלשים במצבים של עומס חלקי. הפתרון אותו מציעה ABB הינו שימוש בווסתי מהירות ULH אשר מכילים את הרכיבים לסינון בתוך הווסתים עצמם אשר מפחיתים את העיוות ההרמוני לערך נמוך במיוחד.
וסתי המהירות מסדרת ultra-low harmonic (ULH)של ABB, עושים שימוש בטכנולוגיית קצה אקטיבית (Active Front End) עם קבליbus DCאשר מאפשרים להפחתה של רמת העיוות ההרמוני שהם מייצרים ל 3% ומטה.
עבור מערכות רגישות הדורשות להפחית עד כמה שניתן את העיוות ההרמוני שלא יעלה על ערך של כ 5%, שימוש בווסתים אלו יאפשר לעמוד בדרישות החשמליות ויוביל לשיפור כללי משמעותי ביעילות ובאמינות של התהליך.

צפו
בכל משני המהירות של ABB>>
ארנולד טדאו, מנהל המוצר הגלובלי של חטיבת
וסתי המהירות ב-ABB, מסביר כיצד הווסתים
החדשים מסדרת ultra-low
harmonic (ULH)מבטיחים תהליך אמין ויעילות אנרגטית גבוהה:
לינק לסרטון