—
ווסתי מהירות חכמים כמפתח להתייעלות אנרגטית

מאמר | 01-03-2021

מדד PUE דוחף את התעשייה לחיסכון באנרגיה. ABB עם מבחר פתרונות בתחום זה, כולל וסתי מהירות חכמים (ממירי תדר) שמייעלים את העבודה וחוסכים אנרגיה.

Ecodesign_drive_motor_Banner_2400x800px-Medium

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות הביאה, בין השאר, לעלייה משמעותית בצריכת האנרגיה. לכן, כשם שהתייעלות אנרגטית היא צו השעה בתעשייה המסורתית, קל וחומר כאשר מדובר בענפים טכנולוגיים ודיגיטליים מתקדמים.

העולם מתחיל לחשוב ב-PUE

כדי להפוך את תפיסת ההתייעלות האנרגטית מרעיון תאורטי לפרקטיקה שניתן ליישם ולמדוד נדרשו הגדרות ומדדים חדשים. המדד המרכזי המקובל היום נקרא Power usage effectiveness  (יעילות צריכת החשמל) או כפי שהוא מכונה בקיצור – PUE.

מדד זה בוחן את היחס בין צריכת החשמל הנדרשת לתפעול המבנה (תאורה, מיזוג אוויר וכו') לבין החשמל המושקע בליבת הייצור או השירות, כשהכוונה היא בדרך כלל לחשמל המיועד לרשת המחשוב. היום מקובל לחשוב שהיחס הרצוי הוא 1:1 ובמקרים מסוימים חברות מצליחות להגיע אפילו ליחס טוב יותר.

צמצום החשמל שצורך תפעול המבנה הוא תולדה של בנייה חכמה ומערכות חכמות של ניהול אנרגיה. תודות לפיתוחים ופעילות של חברות כמו ABB המפתחת, מייצרת ומטמיעה מערכות לניהול אנרגיה, התוצאות החיוביות בשטח לא מאחרות להגיע.

אובדן משמעותי של אנרגיה 

אימוץ מודל ה-PUE הוא צעד בכיוון הנכון, אך צעד חלקי בעיקר בגלל המידע שלא עולה במדד. מערכות מחשוב מכילות רכיבים רבים כמו מאווררים וספקים שגוזלים אנרגיה וככל שהמערכת מסועפת יותר מתקבל אובדן אנרגיה שקשור לארכיטקטורה של הרשת.

מסתבר שכאשר מכמתים את כל האנרגיה שהולכת לאיבוד בתוך המערך הממוחשב, יוצא שמדובר בבזבוז אדיר של אנרגיה. הבעיה הזו לא ייחודית למערכות מחשוב בלבד וקיימת גם בתעשיות הכוללות מערכות שונות כמו משאבות, שעושות שימוש במנועים חשמליים הפועלים במתח נמוך. 

בהקשר הזה, צריך לציין שמסיבות אקולוגיות התעשייה עוברת להתבסס על מנועים חשמליים שמחליפים מנועי בעירה פנימית מזהמים.

לכן, ההתפתחויות החדשניות ביותר בתחום ההתייעלות האנרגטית מכוונות בדיוק למקום הזה, ומי שנמצאת בחזית הפיתוח הטכנולוגית הזו היא חברת ABB.

באמצעות שימוש ביכולות תוכנה מתקדמות בענפי החשמל, הרובוטיקה, האוטומציה וההינע, החברה מגדירה מחדש את גבולות הטכנולוגיה ואיכות הביצועים ובכלל זה - התייעלות במשאבים. 

הכירו את וסתי המהירות (ממיר תדר) שחוסכים חשמל

המילה האחרונה בייעול אנרגטי של מערכים ממוחשבים ומנועים חשמליים שפועלים במתח נמוך הם  הדור החדש של וסתי מהירות (או ממירי תדר). בשונה מהווסתים מהדור הקודם, שפשוט כיבו והדליקו את פעולת המנוע לפי הצורך, וסתי המהירות יודעים להאט או להגביר את מהירות העבודה של המנוע בסנכרון אופטימלי לפעולת המערכת. האקט הזה חוסך חלק ניכר מהאנרגיה, מאפשר למערכת לפעול באופן חלק יותר ומקטין מאוד את הבלאי ואת כמות התקלות. 

ABB – מובילה באספקת וסתי מהירות לתעשייה

ABB נחשבת למובילה בתחום ממירי תדר בתעשייה, עם מגוון רחב של וסתים שמספקים קשת רחבה מאוד של פתרונות למגוון מערכות, מווסתי מהירות שמייעלים עבודה וחוסכים אנרגיה במשאבות חשמליות בתעשיית הכימיקליים ועד לווסתים שיכולים להקטין את צריכת החשמל של מאווררי קירור ברשתות מחשבים ומרכזי דאטה גדולים ב-60% (!).  

מכאן, שתהליך הדיגיטציה של התעשייה הוא חשוב ומבורך, אך יש להתייחס גם להיבטים הפחות חיוביים הנלווים לתהליך זה ובראשם – צריכת האנרגיה. הבשורות הטובות הן שהיום, הודות לפתרונות שמספקות חברות כמו ABB אפשר להגיע להישגים גדולים, בצריכת אנרגיה מבוקרת ונמוכה.

—
ליצירת קשר

Select region / language