FlexLoader - פתרונות רובוטיים ליישומי טיפול במכונות

mtt_top_banner

ABB מציגה את ™ FlexLoader - הדור הבא של תאי טיפול סטנדרטיים וגמישים במכונות. פתרון מתקדם זה מיועד להזנת המכונות ולאוטומציה של ניהול תהליך הייצור, המאפשר מיקסום של תהליך התפעול ושיפור הפרודוקטיביות שלו. 

עם כניסתן של מכונות יעילות ומתקדמות יותר לשוק, הדרישה לאוטומציה רובוטית חכמה וגמישה לטיפול בהן הולכת וגוברת. במקרה של ™FlexLoader, כל התאים מותקנים ונבנים באמצעות הטכנולוגיה העדכנית ביותר, במטרה לספק מענה מקיף לדרישות אלו ולשם תפעול גמיש ואפקטיבי יותר. 

מתקדם וקל לשימוש

השליטה והתקשורת עם הרובוטים משולבת בצורה חכמה בתוכנה, ומספקת חווית שימוש פשוטה ואינטואיטיבית בעת הכנסת מטלות חדשות למערכת. יכולת זו הופכת את המערכת לאחת הגמישות והקלות לתפעול בשוק, כאשר הוראה על מטלה חדשה אפשרית לביצוע בפחות מעשר דקות.

קפיצה בפרודוקטיביות בהחזר נמוך על ההשקעה

בהשוואה לעבודה פיזית, אוטומציה רובוטית מגדילה את השימוש במכונות בכמות שיכולה להגיע אף ל- 60%. זאת ועוד, ההחזר הקצר של ההשקעה מתרחש בחלק מהמקרים בפחות מ -12 חודשים.
תאי ה- ™FlexLoader מבית ABB מספקים תפוקה אמינה וצפויה מצד הרובוטים והמכונות. עבודה איתם מאפשרת ניצול גבוה יותר של המכונות בטווח שלרוב נמצא מעל ל- 90%, לעומת טווח של 50% בלבד בכלים ידניים מסורתיים. 

בזכות כל אלה, ה- ™FlexLoader מעניק חווית משתמש פשוטה ונעימה, החזר מהיר להשקעה, ויתרון תחרותי בר קיימא. 


הפתרונות הגמישים והמודולריים של ™FlexLoader


ליצירת קשר

Select region / language