インターコンチネンタルホテルマドリッド


Did_you_know_microsite_InterContinental_jap

 

ご存じでしたか…

 

... ABBドライブと高効率モータにより、インターコンチネンタルホテルマドリッドのエネルギー使用量を40%削減しています。

 

暖房、換気、エアコンシステムにABBドライブと高効率モータを設置したことにより、ホテルのエネルギー使用量は年間445,000kWh削減されました。これはやかんで200万回水を沸かすのに十分な量です。8つのポンプシステムに、13台のABB AH550可変速ドライブと16個のIE3効率クラスの電気モータが設置され、ビル管理システムに統合されました。このアップグレードにより、モータ速度は常に正確な要求に適合して調整され、システム全体の安定性とエネルギー効率が向上しました。

 

詳細を見る


Select region / language