Terra AC Wallbox 充電器

getpreview3

130年超にわたり培ってきた技術力

スマートモビリティ、スマートビルディング、スマートホームの世界的なエキスパートであるABBが提供するTerra AC Wallbox充電器は、安全、スマートかつ持続可能なエレクトリフィケーション技術をリードしてきたABBの130年超の伝統とe-モビリティの包括的な専門知識によって開発されました。

仕様詳細、納期、お見積り、資料請求等お気軽にお問合せください!

問合せフォーム

全国規模の充電器ネットワークを含むe-モビリティインフラの革新、設置、保守において10年以上の経験を有し、高速道路から家庭にいたるまでのスマートなモビリティソリューションを提供しているABBは世界のお客さまに信頼していただいています。Wallbox充電器プロバイダの中でも強力な製品ポートフォリオを有するABBはACおよびDC充電器市場においてあらゆる場所やビジネスに対応するインテリジェントかつコネクテッド充電ソリューションを提供しています。

Terra AC Wallbox

高品質

Terra AC Wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。

柔軟性

通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC Wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。

安全性・保護性

安全性はABBのビジネスとTerra AC Wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。

Terra AC Wallbox充電器はオフィス、家庭等の利用用途に応じた充電ソリューションを提供します

use-caseseba369eec1f463c09537ff0000433538_ja
家庭
個人住宅から集合住宅まで

オフィス
小規模オフィスから大規模オフィスまで

商業施設
ホテルからスポーツ施設、
ショッピングセンターまで
公共施設
公道や駐車場など

Terra AC Wallbox充電器について

補助金対象

  • 一般社団法人
    次世代自動車
    振興センター
    NeVの補助金対象

内蔵される安全装置

  • 過電流保護
  • 過電圧保護
  • 地絡保護
  • サージ保護
  • PE(保護接地)監視

コネクタ

  • Type 1 コネクタケーブル
Terra AC Wallbox

仕様

  • 定格 6kW/30A
  • IP55、IK10

通信機能

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wifi
  • 4G (オプション)
  • OCPP 1.6J
  • 専用アプリ「Charger Sync」
製品型式  Terra AC Wallbox
仕様概要   
タイプ Mode3
入力線  L1、L2、PE 
定格電流  30 A 
定格電圧  単相200 V
通信プロトコル  OCPP1.6J、Modbus 
設置環境 IP55、-35℃ ~ +50℃、屋外設置可能 
外部衝撃保護等級  IK10 
ネットワーク接続 Ethernet (RJ45)、Bluetooth、Wifi、RS485
、4G (オプション) 
寸法 (H×W×D) 320 × 195 × 110mm 
重量  6.3 kg 
ケーブル長  7.5m 

関連リンク

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language