ChargerSyncアプリ

ChargerSync-App_ABB

状態監視からエネルギーマネジメントまで

ChargerSyncは、EVオーナーや管理者が充電セッションを制御・管理できる信頼性の高い便利なツールです。ABBのTerra AC wallbox普通充電器用のChargerSyncアプリは、充電をシンプルかつ効率的に行うために設計されたさまざまなデジタル機能を提供します。
スマートフォンまたはパソコンにて無料でご利用いただけます。

Terra AC Wallboxのご相談、お見積り、資料請求等お気軽にお問合せください!

問合せフォーム
abb_emobility_mock_up_app
abb_emobility_mock_up_app-chargersync

主な機能

  • 充電開始・終了の遠隔操作
  • 充電スケジュールの設定
  • 充電器状態のモニタリング
  • 充電器利用者の管理
  • 充電器利用状況の管理
  • 充電拠点の管理
  • エネルギーマネジメントの設定
  • RFIDカードの登録
  • ファームウェアアップデートによる機能の追加

使用例

  • 遠隔からいつでも充電開始・停止
  • 電力使用のピーク時外の時間帯での充電
  • 充電器の不具合を早期発見
  • 集合住宅やオフィスで、利用者ごとの充電利用時間および使用電力をモニタリング
  • 複数の営業所に設置した充電器の一括管理
  • 電力に余裕がある時間帯の充電により、契約容量増加による設備投資・運用費用を削減

カードタッチ認証による、充電器利用者の制限と充電利用状況の確認に対応


Terra AC Wallboxには2つのモード(自由充電モードと認証モード)があり、アプリを使うことでお好みのモードを選択できます。

認証モードを選択することで、登録したRFIDカード(非接触ICカード)を持たない人による不正な充電を防げます。

また、どのカードでどの時間にどれだけ充電したかをChargerSyncより確認できます。

例えば集合住宅などで、充電器をたくさんの人が利用する場面で、誰が、いつ、どれだけ充電器を利用したかの管理や、物流業者様の各配送車の充電記録の管理を容易にします。

ChargerSyncApp_add RFID

エネルギーマネジメントに対応

充電器を利用することで電力消費の増加や、契約容量の増加に伴う費用がかかります。

ChargerSyncを用いたエネルギーマネジメントにより充電による電力消費のピークを抑えることができます。

まず、1台の充電器出力を曜日・時間ごとに設定できるので、例えば家庭内の電力消費が多くなる時間帯の充電を避けたり、電気料金の安い時間帯に充電をするように設定できます。

また、複数台の充電器を設置した場合、全充電器の出力全体が設定した容量を超えないように、充電の出力が制御されるよう設定が可能です。契約容量の増加を最小限に抑えつつ充電を賢く行うことができます。

ChargerSyncPortal_loadManagement

関連リンク

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language