carat®

Ежедневно задоволство

carat_switch_1183x353

Изключителен и отличителен дизайн, с най-високо качество. Всеки елемент става уникален обект във всеки интериор. Той привлича вниманието и това е смисълът. Солидни рамки, изработени от бронз, полирана стомана или лъскаво стъкло, незабавно показват своята истинска стойност и изискания вкус на собственика. Естетиката, заедно с иновативните функции, ви дават лукс всеки ден.

Основни предимства
  • гамата луксозни ключове за осветление включва електроника (димери, детектори на движение, температурни контролери, USB зареждане, управление на щори и др.)
  • включва и продукти за автоматизация на сгради като ABB i-bus® KNX, ABB-free@home®  и домофон
  • за рамките са използвани истински материали - стъкло, бронз, злато, хром, неръждаема стомана и порцелан
  • клеми без винтове (налични са и винтови клеми в контактите)
  • налични сертификати: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC 
     


Основни характеристики

  • 7 уникални материала на покривните рамки (бяло стъкло, черно стъкло, бронз, злато, хром, неръждаема стомана и порцелан), в комбинация с 3 цвята покривни панели
  • рамки за до четворен ключ за хоризонтален и вертикален монтаж (порцеланът е наличен само за единичен до троен)
  • обхват 60 (разстояние 60 мм при монтаж)
  • Контакти SCHUKO и заземителен пин
  • Капаци от термопластмаса (PC), устойчива на UV лъчи, без ПВЦ и халогени
carat_girl_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Цветови варианти на carat®

carat light switch range white glass
бяло / бяло стъкло
carat_gold_192x192
слонова кост / злато
carat_steel_192x192
антрацит / неръждаема стомана
carat light switch porcelain anthracite
черен мат / порцеланов антрацит
carat_black glass_192x192
бяло / черно стъкло
carat_bronze_192x192
бяло / бронз
carat_chrom_192x192
бяло / хром

Избрани функции на carat®

Услуги и инструменти

Вижте още

Продукти
Изтегляния
Loading documents
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language