pure stainless steel

Дълготрайност за цял живот

pure stainless steel_1183x353

Впечатляващо смели прави линии от устойчив на времето материал. Това е чиста неръждаема стомана. Отпечатъци от пръсти? Невъзможно, поради уникалния финиш. Съчетание от естетика, функции и издръжливост. Абсолютно качество. Pure stainless steel е просто завинаги.

Основни предимства

  • гамата луксозни ключове за осветление включва електроника (димери, детектори на движение, температурни контролери, USB зареждане, управление на щори и др.)
  • включва и продукти за автоматизация на сгради - KNX, free@home, домофон
  • специална обработка на повърхността, за избягване на отпечатъци
  • клеми без винтове (налични са и винтови клеми в контактите)
  • налични сертификати: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Основни характеристики

  • чиста неръждаема стомана
  • рамки за до петорен ключ за хоризонтален и вертикален монтаж
  • обхват 60 (разстояние 60 мм при монтаж)
  • контакти SCHUKO и заземителен пин

 

kitchen_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Избрани функции на pure stainless steel

Услуги и инструменти

Вижте още

Продукти
Документация
Loading documents
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language