Swing®L

Изтънчена красота

SwingL_switch_1183x350

Скромна комбинация от цветове и бяло. Модерен квадратен дизайн. Примамливо предложение на ключове за осветление и контакти за вашите смели планове за реконструкция. Лесно монтиране благодарение на малката им дълбочина на монтаж. Намерете забавление във функционалното.

Основни предимства:

  • основната гама ключове за осветление включва електроника (димери, детектори на движение, температурни регулатори и др.), безопасни контакти, ключове и контакти с класификация IP44
  • малка дълбочина на монтаж (12 мм) - идеален за проекти за обновяване и жилищни блокове
  • налични сертификати: CE, VDE, KEMA, ESČ

Основни характеристики

  • ключове в бяло или слонова кост комбинирани с 6 цвята на рамките
  • рамки за до петорен ключ за хоризонтален и вертикален монтаж
  • обхват 60 (разстояние 60 мм при монтаж)
  • контакти SCHUKO и заземителен пин
SwingL_family_390x195
SwingL_side-view_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Цветови варианти на Swing®L

 
SwingL_white_192x192
бяло / бяло
SwingL_grey_192x192
бяло / светло сиво
SwingL_ivory_192x192
слонова кост / слонова кост
SwingL_cream_192x192
бяло / кремаво
SwingL_mocca_192x192
бяло / мока
SwingL_brick_192x192
бяло / брик

Избрани функции на Swing®L

SwingL_LED_192x192
LED осветление
SwingL_TV_192x192
розетка за радио / телевизия / сателит
SwingL_safety socket_192x192
безопасен контакт с ДЗТ
SwingL_socket IP44_192x192
контакт с капак (IP44)
SwingL_double socket_192x192
двоен контакт

Услуги и инструменти

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language