Co vám ABB i-bus® KNX přinese?

advantages_header_1183x353
Ve srovnání s klasickými elektroinstalacemi nabízí inteligentní systém řízení budov mnohé výhody. Všechny funkční subsystémy v budově jsou integrovány prostřednictvím sběrnicového připojení k jedinému komplexnímu systému. To umožňuje optimální energeticky účinnou interakci subsystémů, což je u konvenčních technologií téměř nemožné.

Větší pohodlí, efektivita a bezpečnost


morecomfort_buildings_292x196

Inteligentní systémy řízení budov umožňují realizaci kompletního řešení podle přání vašich projektových partnerů a zákazníků, ať už jsou to kupující, nájemci nebo provozovatelé. Funkce systému ABB i-bus KNX lze rychle a jednoduše přizpůsobit individuálním potřebám a způsobu využití prostor. Systém zaručuje energeticky úsporné a na míru nastavitelné ovládání všech elektrických zařízení a nabízí současně maximální zabezpečení osob i majetku.

 

Rozumná investice


investment_building_292x196

Rozhodnutí využívat systém ABB i-bus KNX znamená zajistit si snížení nákladů během celé doby životnosti ‒ od plánování přes fázi výstavby, prodeje či pronájmu až po provoz a správu budovy. Díky tomuto systému bude budova dlouhodobě vyhovovat moderním standardům a současně bude zisková, čímž zajistí krátkou dobu amortizace vložených nákladů.

KNX - Standard

knx_logo_292x196

KNX je první celosvětově standardizovaný systém pro automatizaci obytných a nebytových budov v souladu s mezinárodním standardem (ISO / IEC 14543-3), evropskou normou (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 a 13321-2) , čínskou normou (GB / Z 20965) a americkou normou (ANSI / ASHRAE 135).

ETS – Univerzální software pro systém KNX

ets_software_292x196

Integrátoři systému mohou jednoduše vybírat výrobky z databáze přetažením, nastavovat parametry a propojovat senzory a akční členy mezi sebou. Po úspěšném uvedení instalace KNX do provozu je možné pomocí softwarového nástroje ETS vytvořit projektovou dokumentaci. ETS je kompatibilní s aktuální verzí Microsoft Windows®. ABB rovněž nabízí komplexní školicí program zaměřený na parametrizaci a uvedení systému ABB i-bus® KNX do provozu.

Informace o systému

Select region / language