Elektroměry na DIN lištu

Třífázové a jednofázové digitální elektroměry pro sledování spotřeby energie rezidenčních a průmyslových budov, strojního zařízení a dalších aplikací, včetně komerčních budov i domácnosti.

Elektroměr vám poskytne detailní informaci o spotřebě elektrické energie. Budete vědět, kde a proč se energie spotřebovala. Zjistíte, kde je místo největší spotřeby a můžete podniknout správná opatření. Díky tomu se vám podaří snížit náklady a zlepšit efektivitu a výnosnost z provozu budov, strojů a zařízení. Elektroměr vám pomůže dobře hospodařit se zdroji.

Typ A se hodí pro řídicí instalace v budovách, pro monitorování výrobních zařízení a strojů, když potřebujete měřit kvalitu elektrické energie včetně komunikačního rozhraní.

Typ B využijete, když chcete získávat data pro fakturaci nebo přefakturaci nákladů na jednotlivé nájemce, střediska apod. Elektroměry typu B jsou tedy vhodné pro budovy, kde s jejich pomocí můžete sledovat i výkon u výtahů a eskalátorů, osvětlení atd. Hodí se také pro solární elektrárny, nabíjecí stanice elektromobilů a další oblasti, kromě strojů a výrobních zařízení.

Typ D - nejnovější elektroměry v naší nabídce - využijete je v komerčních budovách, průmyslových podnicích, datových centrech, nabíjecích stanicích pro elektromobily, solárních elektrárnách, ale i v domácnostech.  

Proč si vybrat elektroměr od ABB

  • Široká nabídka pro všechny druhy aplikací.
  • Jsou typově schváleny podle IEC a směrnice MID (Measuring Instruments Directive) a mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.
  • Odečet je velmi dobře čitelný díky velkému digitálnímu displeji.
  • Mají velký provozní teplotní rozsah: -40 °C - +70 °C, budou spolehlivě měřit i v náročných teplotních podmínkách.
  • Umějí vzdáleně komunikovat naměřená data. Typ A má zabudované komunikační rozhraní s protokolem M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485).
  • Snadno a rychle je nainstalujete. Elektroměr je vzájemně kompatibilní s ostatními výrobky rodiny System pro M compact®. Díky tomu je jejich usazení a zapojení, vzájemné propojování nebo výměna v rozvodnici extrémně snadná.

TIP:

Reagujete na 359/2020 Sb., Vyhláška o měření elektřiny?  Máte spotřebu větší než 6 MWh? Nebo dodáváte elektřinu do sítě? Použijte elektroměry s pamětí typu A44 552-100 pro nepřímé měření spotřeby, nebo A43 512-100 pro měření přímé.

Máte stávající elektroměr, který vnitřní paměť nemá? Nevadí, můžete využít systém InSite a to konkrétně řídící jednotku SCU200, která se jednoduše doplní do vaší stávající instalace. 

Produkty

Pro získání jasného přehledu o nabídce EQ elektroměrů si stáhněte PDF katalog. Elektroměry začínají na str. 231. A mimo jiné tam najdete návod, jak vybrat správný elektroměr pro váš účel.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language