Řada MNS RPP
Napájení do kritické zátěže
Sestava ABB MNS RPP zahrnuje distribuční šasi SMISSLINE TP poskytující ochranu typu IPXXB pro jednotlivé větve obvodů, které tak mohou být snáze přepínány bez odpojení přívodu napětí.
Modul pro řízení rozvětvených obvodů (BCM) měří efektivní hodnoty proudů a napětí v jednotlivých větvích obvodu. Na základě výsledků těchto měření vypočítává kvalitativní parametry napájení, a to výkon, energii, zatížení, účiník, střední odchylku, celkové harmonické zkreslení atd.
Modul pro řízení rozvětvených obvodů (BCM) generuje výstrahy či alarmy pro parametry rozdílné kvality napájení, které jsou založeny na prahových hodnotách konfigurovaných uživatelem. Jediný modul BCM dokáže sledovat 4x42 (168) jednopólových větví obvodu. K dispozici jsou také přídavné moduly, které sledují hlavní přívodní vedení a rovněž jednotlivá dílčí přívodní vedení.
Hlavní výhody
- nepřekonatelná bezpečnost pro ochranu pracovníků a výrobního závodu
- přepínání větví obvodů bez odpojení přívodu napětí
- flexibilní a rozměrově adaptabilní řešení – rozšiřování podle potřeby
- optimální využívání energie
- snadný a nákladově efektivní provoz a údržba
- bezpečnost při kompaktních půdorysných rozměrech
Hlavní vlastnosti
- k dispozici v provedení 250 A nebo 400 A pro zařízení o vysoké hustotě
- jediný systém může sledovat až 168 jednopólových větví obvodu
- Možnosti komunikace MODBUS nebo TCPIP, k dispozici je také možnost komunikace pomocí jakéhokoli jiného komunikačního protokolu za použití standardního protokolového převodníku
- snadná konfigurace pomocí uživatelsky přívětivého softwaru
- grafický displej s vysokým rozlišením 320 x 240 umožňuje sledování a ukládání dat ze 16 místních nebo vzdálených modulů pro správu obvodů