Rozvaděče řady U a A

Správný skříňový rozváděč v provedení pro zapuštěnou montáž, nástěnnou montáž a samostatnou podlahovou montáž.

Rozváděč, který splňujíe požadavky každé oblasti použití související s měřením odběru.

Dokážeme vám nabídnout správné, praktické řešení pro každou oblast použití z našeho širokého sortimentu dvojitě izolovaných (třída ochrany II) skříňových rozváděčů určených pro zapuštěnou montáž (řada U), nástěnnou montáž (řada A) a samostatnou podlahovou montáž (řada HS).

Hlavní výhody

  • široká řada skříňových rozváděčů pro zapuštěnou montáž, nástěnnou montáž a samostatnou podlahovou montáž
  • rychlé a snadné připojování kabelů díky standardnímu hornímu i dolnímu upevnění kabelů se zajištěním ochrany proti tahovému namáhání
  • velkorysý prostor pro zapojování na obou stranách i za lištami DIN a navíc promyšlený systém připojování kabelů
  • jedno vnitřní vybavení pro všechny typy skříní, CombiLine N

Vlastnosti

  • třídy ochrany: dvojitá izolace třídy II
  • dodání v prázdném stavu, připravené pro systém rychlé montáže EDF, CombiLine N
  • stupeň krytí IP43
  • úhel otevření dvířek 130 stupňů
  • montáž i demontáž dvířek bez použití nářadí
  • možnost následného seřízení dvířek
  • optimální technologie integrace do panelu ve dvou úrovních
  • prázdné skříně, které jsou připravené k integraci do panelů s elektroměry; jako příslušenství jsou dostupné kombinované sady nebo sady seřizovacích dílů CombiLine N

Přehled produktů

Skříňový rozváděč řady U pro zapuštěnou montáž


Skříňový rozváděč řady U pro zapuštěnou montáž je vybaven plně zápustnou skříní s ozdobným rámem a dvířky. Umožňuje optimální zapuštěnou montáž, jelikož otvor ve stěně nemusí být přesný díky možnosti následného překrytí ozdobným rámem. Skříň, která je určena pro zapuštěnou montáž do stěny, je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu se zahloubeným plastovým profilem pro dvojitou izolaci. Na horní i dolní straně je vyraženo po jednom přírubovém otvoru připadajícím na každou šířku panelu; na bočních stranách jsou připraveny vylamovací průchodky. Hrdlové příruby se dodávají v počtech odpovídajících počtu přírubových otvorů. Držáky pro upevnění rozvodného panelu lze přemístit do jedné ze tří funkčních úrovní a poté zajistit pomocí posuvné západky. Skříň řady U, která je určena k nástěnné montáži, je připravena k začlenění panelů s elektroměry, rozvodných panelů, kombinovaných sad nebo modulárního systému rozvodných panelů CombiLine N.
u-flush_21

Skříňové rozváděče řady A pro nástěnnou montáž


Vývoj těchto skříňových rozváděčů vycházel z požadavků skutečné instalační praxe a přinesl mnoho detailních vylepšení, která značně zjednodušují nástěnnou montáž skříní, čímž uživateli umožňují dosažení úspory nákladů. Samozřejmostí je také dodržení nejvyšších kvalitativních standardů. Odolné základní těleso se vsazenými dvířky je vyrobeno z ocelového plechu, což znamená, že si zachovává svůj tvar i při vystavení značnému namáhání. Vnější vzhled byl navržen s ohledem na široký rozsah způsobů použití a standardní design zámku představuje přidaný vzhledový prvek. Skříň řady A, která je určena k nástěnné montáži, je připravena k následnému rozšiřování prostřednictvím panelů s elektroměry, rozvodných panelů, kombinovaných sad nebo modulárního systému rozvodných panelů CombiLine N.
wall-mounting_21

Nástroje a podpora

Zjistěte více

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language