Vyfoť modulárky: SOUTĚŽ

Banner k soutěži vyfoť modulárky získej Makita dárky

Kupujte, instalujte a foťte

Od 3. 2. 2025 znovu běží oblíbená soutěž elektrikářů: Vyfoť modulárky.

V čem soutěž spočívá?

Koupíte rozvodnici od ABB, osadíte ji modulárkami od ABB. Vyfotíte to a fotku nám pošlete. Za počet modulů sbíráte body. Už za 50 modulů můžete mít třeba sadu vrtáků nebo řezný diamantový kotouč. Čím víc modulárek, tím víc bodů a tím víc dárků nebo tím větší dárek pro vás. 

A že je z čeho vybírat! Čeká na vás 10 výher v různé hodnotě. Nářadí s příslušenstvím od Makity, kterým žádný elektrikář nepohrdne.


Jak se to počítá?
1 nainstalovaný modul ABB = 1 bod
2 nainstalované moduly = 2 body
3 nainstalované moduly = 3 body
a tak dále.

Nevíte kde nakoupit? Zkuste Kupabb.cz

Výrobky nasázíte do nákupního košíku. Obsah košíku jedním klikem odešlete do e-shopu velkoobchodu, který má zboží skladem, a tam svoji objednávku dokončíte.

Jít na Kupabb.cz

Co můžete vyhrát?

Sada vrtáků SDS-Plus 4dílná Makita
50 bodů

Sada vrtáků SDS-Plus 4dílná

Řezný diamantový kotouč Makita 125x22.23 mm bal. 1 ks
50 bodů

Kotouč řezný diamantový 125x22.23 mm bal. 1 ks

Sada bitů Makita univerzální 31 ks
80 bodů

Sada bitů univerzální 31 ks

Vrtací korunka Makita 82 mm SDS-Plus
120 bodů

Korunka vrtací 82 mm SDS-Plus

Sada bitů Makita univerzální 21 ks
200 bodů

Sada bitů univerzální 21 ks

Sada vrtáků a sekáčů Makita SDS Plus 17 dílů
300 bodů

Sada vrtáků a sekáčů SDS Plus 17 dílů

Akumulátor Makita 18 V 5 Ah Li-Ion BL1850B
400 bodů

Akumulátor 18 V 5 Ah Li-Ion BL1850B

Aku vrtačka příklepová Makita 18 V, bez aku a nabíječky
700 bodů

Aku vrtačka příklepová 18 V, bez aku a nabíječky

Aku bruska úhlová Makita 125 mm 18 V
1000 bodů

Aku bruska úhlová 125 mm 18 V, bez aku, kufru
a nabíječky

Aku vrtačka příklepová Makita 18 V, Li-Ion 1,5 Ah
1200 bodů

Aku vrtačka příklepová 18 V, Li-Ion 1,5 Ah

Fotografie výher jsou pouze ilustrativní. Při nedostupnosti zboží vám zajistíme adekvátní náhradu.

Tedy ještě jednou stručně o pravidlech:

  • Kupujte a instalujte modulární přístroje od ABB,
  • svou instalaci vyfoťte,
  • a pošlete nám to e-mailem (epj.jablonec@cz.abb.com) nebo zprávou přes WhatsApp (731 552 388).

A je to! Tím sbíráte body.

1 nainstalovaný modul ABB = 1 bod
2 nainstalované moduly = 2 body
3 nainstalované moduly = 3 body
a tak dále.

Body sbíráte za každou fotku, která splňuje pravidla soutěže. Po vyhodnocení vašeho bodového skóre vám vzniká nárok na zisk odměny! Čím víc modulů ve vašich instalacích, tím víc nebo tím hodnotnější nářadí od Makity.

Maximální počet bodů získaných účastníkem během rozhodného období je 1 500 bodů.
Maximální počet bodů na 1 IČO = 1 500 bodů.

Platnost akce: 3. 2. 2025 – 31. 10. 2025 (nebo do vyčerpaní skladové zásoby odměn)
Vztahuje se na produkty zakoupené už od 1. 1. 2025.

TIP: Výrobky se kterými můžete vyhrát

Do soutěže se můžete zapojit i s modulárními přístroji určenými pro průmyslové instalace, jako jsou časová relé, instalační stykače, napájecí zdroje apod.
Select region / language