Softstartere

Motorstart betyder virkelig noget

ABB’s softstartere øger motorens levetid ved at beskytte den mod elektriske belastninger. Det fungerer ved, at du kan optimere startstrømme, der med konventionelle startmetoder i høj grad belaster motoren. Takket være mange indbyggede motorbeskyttelsesfunktioner er motoren i sikre hænder. ABB’s softstartere er også installationsvenlige og reducerer din montage-- og opstartstid ved at være nemme at anvende og nemme at sætte sig ind i. Med alt, hvad du har brug for i en enhed, lige fra fra bypass-kontaktor til overbelastningsbeskyttelse får du med en enkelt softstarter en kompakt og komplet startløsning. Desuden har ABB's softstartere mange applikationsspecifikke funktioner, der i sidste ende kan hjælpe dig med at øge produktiviteten. Styring af drejningsmoment, pumperensning og mange flere funktioner giver mulighed for endnu mere end blot en skånsom start.

Vigtigste fordele

  • Sikrer motorens pålidelighed
  • Forbedrer installationseffektiviteten
  • Forøger applikationens produktivitet.

Vigtigste funktioner

  • ABB's softstarter dækker enhver motorapplikation fra 3 A til 2160 A
  • Reduceret startstrøm og mindre elektrisk belastning på motoren og netværket
  • Hurtigt og nemt at installere og opsætte med et lille fodaftryk
  • Mindre mekanisk slitage på mekanisk udstyr.
Softstarter family

Har du brug for support?

Highlights

Softstarter products

Links and downloads

Select region / language