Alles einfach per App

Einfach wie nie – die Haussteuerung von ABB-free@home®. Durch Installation per 2-Draht-Leitung sowie Konfiguration per App. Dieses zukunftssichere System ermöglicht Elektroinstallateuren – ohne grossen Aufwand – mehr Erfolg und Endkunden eine einfache Bedienung.

Bedienung des Systems

Konfiguration leicht gemacht

Durch die intuitive Nutzerführung der App sind sämtliche Einstellungen von ABB-free@home® schnell erledigt. Alle vorhandenen Geräte können den jeweiligen Etagen und Räumen auf dem Display eines Tablets oder Computers zugeordnet und aktiviert werden.

Alles ist möglich

Die einzigartige Benutzeroberfläche wurde speziell für ABB-free@home® entwickelt. Sie kann über den Internetbrowser auf dem PC oder Laptop sowie auf Smartphones und Tablets genutzt werden. Speziell für die Nutzung mit Smartphone oder Tablet wurde eine App entwickelt, die die Benutzeroberfläche an die mobile Bedienung anpasst (iOS/Android).

Vorteile

- Einfache Installation
- Einfache Konfiguration
- Nachträglich leicht änderbar
- Intuitive Bedienung

Alle Funktionen im Überblick

Select region / language