Konditionieren der Netzqualität

semiconductor_header


Herausforderungen

Spannungsabfälle, -schwankungen sowie -unsymmetrien stellen eine der grössten Bedrohungen für Hersteller und Industrieanlagen auf der ganzen Welt dar. Schauen wir uns einmal die typischen Ursachen und Auswirkungen dieser Phänomene an.



Spannungsabfälle und Spannungsschwankungen



Spannungsunsymmetrie

Ein weiteres Problem, das industrielle Verbraucher betrifft, ist die Spannungsunssymmetrie. Die direkte Auswirkung dieses Effekts auf die Lebensdauer und die Eigenschaften eines Elektromotors ist in Normen wie dem NEMA Motors and Generators Standard 1 (MG-1) definiert. Wenn die Spannungsunssymmetrie beispielsweise 3 Prozent beträgt, muss die Motorlast auf 90 Prozent der Nennlast herabgesetzt werden. Eine übermässige Belastung verkürzt die Lebensdauer des Motors erheblich und führt dazu, dass das Gerät mit einem geringeren Wirkungsgrad arbeitet. Im Extremfall überhitzen die Motoren und ihre Wicklungen verbrennen.
unsymmetrie


Segmente



Passende Produkte zur Netzkonditionierung



Weitere Informationen



Andere Lösungen



Select region / language