ABB i-bus® KNX DALI Gateways

Buildings just got smarter

ABB-i-bus-KNX-DALI-Gateways_1183x353px

Neben der KNX-Gebäudeautomation, ist DALI (Digital Addressable Lighting Interface) zur bedeutendsten Lichtsteuerung im Gebäudemanagementsystem geworden.

Die ABB DALI-Gateways dient als Schnittstelle zwischen der KNX-Installation im Gebäude und dem digitalen DALI-Lichtsteuerungssystem, und das deshalb die beiden wichtigsten Gebäudeautomationsstandards vereinigt.

Die DALI-Serie von ABB umfasst nun 7 verschiedene Typen von DALI-Gateways für beinahe jeden Zweck. Der jüngste Neuzugang der Serie umfasst zwei neue DALI-Gateways Premium mit dimmbarem Weißlicht, der die vorhandene Serie von ABB i-bus® KNX-Lichtsteuerungsprodukten ergänzt.



Hauptvorteile

ABB-picto-flexibility
Maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung

Abstimmbare Weiss- und Farbsteuerungsfunktionalität in einem Gerät, einzeln und in Gruppen steuerbar

abb-picto-promote-well-being
Wohlbefinden fördern

Die Human Centric Lighting Funktionalität wirkt sich positiv auf die menschliche Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit aus

abb-picto-impressive-lighting-atmosphere
Beeindruckende Lichtstimmung

Setzen Sie Ihr Gebäude mit individueller Szenen- und Sequenzer-Konfiguration ins richtige Licht

abb-picto-support-emergency-lighting
Unterstützung der Notbeleuchtung

Gateway zwischen DALI-Notbeleuchtung und Building Management System

abb-picto-efficiency
Energie-Effizienz

Senkung der Energiekosten durch Integration in ein Lastkontrollsystem

abb-picto-easy-dali-commissioning
Einfache Inbetriebnahme & Wartung

Dank ETS-Vorlagenseiten, ABB i-bus® Tool und Aufzeichnung der Betriebszeit der angeschlossenen Verbraucher



Hauptfunktionen

  • Bis zu 64 DALI-Teilnehmer pro Kanal
  • Steuerung von einzelnen DALI-Teilnehmern, DALI-Gruppen und DALI-Notfallgeräten mit einem DALI-Gateway
  • KNX steuert und überwacht die Beleuchtungsanlage mit dem Gateway mittels Broadcast-, Einzel- oder Gruppensteuerung
  • Tunable White, Human Centric Lighting (HCL), Dim2Warm, RGB(W)*, HSV(W)*
  • Zusätzlich zu den Szenen können 4 Sequenzen* pro DALI-Ausgang für verschiedene Lichtszenarien verwendet werden. Dank Tabellen ist die Parametrierung in der ETS so einfach wie nie zuvor!
  • Flexible Wartungszyklen durch Erfassung der Betriebszeit* (für einzelne EVGs oder DALI-Gruppen)
  • Standby-Abschaltung und Einbindung in ein Laststeuerungssystem zur Energieeinsparung*
  • Optimierung der Betriebskosten durch Vermeidung von Lastspitzen*
  • DALI-2-zertifiziert nach IEC62386
  • Schnelle und intuitive Diagnosefunktionen dank des ABB i-bus® Tools
  • Einfachere und schnellere Gerätekonfiguration von mehreren Geräten dank der ABB Update Copy Convert App

* NEU ab ETS-Applikation Version 2.0

dali-2-logo


Wie es funktioniert

abb-i-bus-knx-dali-gateway-premium-animation


DALI Gateways Serie



Erfahren Sie mehr



Haben Sie eine Frage?

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Web-Formular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS


Select region / language