Modbus KNX Gateway

Verbindungen nahtlos stärken

Modbus-KNX-Gateway-web-header

Integrieren Sie jedes beliebige Modbus-RTU-Servergerät mit jedem KNX-Gerät oder -System unter Verwendung der ETS. Damit sollen alle Modbus-Registerdaten und -Ressourcen eines KNX-Systems zugänglich gemacht werden, als ob sie Teil Ihres eigenen KNX-Systems wären und umgekehrt.

Um die Konfiguration zu vereinfachen, steht optional eine kostenlose DCA zur Verfügung, die den Export und Import von Modbus KNX-Mappings in Form von Vorlagen ermöglicht. Modbus-Komponentenvorlagen werden auch zum Herunterladen aus einer Datenbank verfügbar sein.

How-to-Videos

Kurze Videos veranschaulichen das Potenzial zur schnellen Inbetriebnahme des Modbus KNX Gateways.

Hauptmerkmale Gateway

  • Verwendet Standard-KNX-Datenpunkte (DPTs)
  • Bis zu 100 Modbus-Signale/Punkte
  • Bis zu 255 Modbus-RTU-Adressen
  • Das Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung
  • Geeignet zur Installation in einen elektrischen Standardverteiler
  • Programmierbar mit dem offiziellen KNX-Tool ETS
  • Modbus- und KNX-Mapping über eine benutzerfreundliche Tabelle
  • Arithmetische und/oder logische Operationen für jedes Signal mittels Parameter verfügbar

Kinderleichte Konfiguration...

1_292
Modbus-Server verbinden

Führen Sie das Modbus-KNX-Mapping einmal durch, Sie können es mit anderen Projekten wiederverwenden.

2_292
Vorlagen importieren/ exportieren

Rufen Sie Vorlagen lokal oder aus der Online-ABB-Datenbank ab und speichern Sie sie in Ihren bevorzugten Verzeichnissen.

infinite_292
Endlos einsetzbar

Mapping bereit! Sie müssen nicht jedes Mal von vorne beginnen, denn Ihre Vorlagen stehen für zukünftigen Bedarf immer zur Verfügung.

DCA_292

DCA verfügbar

Um die Konfiguration zu vereinfachen, steht optional eine kostenlose DCA zur Verfügung.

Download now

Vorteile

flexibility
Mehr Flexibilität

Verbinden Sie jeden verfügbaren Modbus-Server und seien Sie zukunftssicher - Integration und Mapping neuer Geräte sind jederzeit möglich.

faster-configuration
Schnellere Konfiguration

Mapping-Vorlagen vereinfachen die Konfiguration und machen wiederholte manuelle Arbeiten überflüssig. Damit verringern Sie Ihren Arbeits- und Zeitaufwand.

reuse
Wiederverwendung von fertigen Arbeitsprodukten

Sobald das Mapping eines Modbus-Geräts erfolgt ist, kann es einfach wiederverwendet werden.


Anwendungen

advantages_292x146
Metering
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HLK
Charging up for our EV future
EV Charging
School-solar-on-roof_292x146
Sonstige

Produktübersicht

Mehr erfahren

 

Videoanleitungen

Select region / language