Lichtsteuerung

Energieeffiziente Beleuchtungssteuerung


ABB i-bus® KNX gewährleistet optimale Beleuchtung für Industrie- und Bürogebäude sowie für den privaten Wohnraum. Die Beleuchtungsstärke wird je nach Beleuchtungsanforderung überwacht und ferngesteuert. Darüber hinaus unterstützt ABB i-bus® KNX Subsysteme wie 1-10 V Lichtsteuerung oder DALI und deren Schnittstellen.

Vorteile
  • Höhere Energieeffizienz durch Konstantlichtregelung und Anwesenheitserkennung
  • Maximaler Komfort durch Lichtszenen
  • Mehr Flexibilität bei Umprogrammierungen oder beim Hinzufügen von Geräten um neue Kundenbedürfnisse zu befriedigen

Eigenschaften

  • Universal-Dimmaktoren für die Steuerung von Verbrauchern mit einer Leistung von 210 VA bis zu 2400 VA
  • Schalt-/Dimmaktoren für das Schalten und Dimmen elektrischer Vorschaltgeräte mit 1-10 V Steuerungsschnittstellen
  • DALI-Gateways für die Integration von DALI-Vorschaltgeräten in das KNX-Bussystem

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Downloads

Select region / language