Präsenz-/Bewegungsmelder

Zuverlässige Erkennung von Bewegung und Präsenz

Zu wissen, ob sich Personen im Gebäude aufhalten oder sich darin bewegen, ist ein wertvolles Gut für die effiziente Automatisierung jeder Immobilie. Die ABB i-bus® KNX-Reihe innovativer Bewegungs- und Präsenzmelder unterstützt die Steuerung und Verwaltung der täglichen Aufgaben in allen Bereichen des Gebäudes - im Innen- und Außenbereich. Ob Beleuchtungs-, Heizungs-, Klima- oder Sicherheitsfunktionen - mit diesem Portfolio hochwertiger Detektoren können Sicherheit, Effizienz und Komfort im gesamten Gebäude deutlich verbessert werden.

Vorteile
  • Zuverlässige und umfassende Erkennung
  • Einzigartiges und zeitloses Design
  • Flexible Funktionalität für höchsten Komfort 

Eigenschaften

  • Mögliche Anwendungen reichen von der Bewegungserkennung im Freien bis hin zur Konstantlichtregelung oder HVAC- und Beschattungs-Anwendungen
  • Varianten mit integriertem Raumtemperaturregler
  • Varianten mit 2-stufiger Abschaltfunktion gemäß neuen EU-Energieeffizienzstandards
9paa00000340482_master-500px

Produkte und Dokumente

Select region / language