ABB Tenton®

3-in-1 Raumsteuergerät

climaeco sensors_range layout_1183x353


ABB Tenton® ist mehr als nur ein Raumsteuersensor. Es ist ein 3-in-1-Gerät und umfasst neben der Raumsteuerung auch Sensoren für die Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2. Mit diesen verschiedenen Funktionen lässt sich das Gebäudemanagement sowohl von Gewerbe- als auch von Wohngebäuden vollständig automatisieren, während Architekten auf eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten, einschliesslich matter Farben, zurückgreifen können.

Dank der flexiblen Unter- oder Aufputzmontagemöglichkeit ist der Raumsteuersensor ABB Tenton® weltweit uneingeschränkt verfügbar und lässt sich durch sein elegantes Design und die Beschränkung auf ein einziges Bedienfeld harmonisch in jede Umgebung integrieren.

 



abb-tenton-architects
Grosser kreativer Spielraum

Schlichtes und elegantes Design für Gewerbe- und Wohngebäude. Architekten können aus vier verschiedenen Farben wählen und dabei auf kreative Lösungen setzen. Vor allem die neuen matten Töne sind ein echter Hingucker!

abb-tenton-integrators
Ein Gerät – viele Funktionen

3-in-1-Gerät, das Sensoren für die Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 in einem einzigen Gerät vereint und so eine einzigartige Raumsteuereinheit bietet. Verschiedene Funktionen in ein und demselben Gerät sorgen für eine bessere Optik und sparen Platz, Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme.

abb-tenton-installers
Flexibilität pur

ABB Tenton® kann sowohl Unter- als auch Aufputz installiert werden und eignet sich daher auch für den Einsatz in räumlich begrenzten Bereichen. Diese Flexibilität ermöglicht nicht nur die uneingeschränkte Installation von ABB Tenton® in Gebäuden auf der ganzen Welt, sondern sorgt in Kombination mit den verschiedenen Farbvarianten auch für ein elegantes Design in jedem Raum



Produkte und Dokumentation



Übersicht Farben

tenton-studio-white
Studioweiss

tenton-aluminium-silver
Aluminiumsilber

tenton-studio-white-matt
Studioweiss matt

tenton-black-matt
Mattschwarz



Standard-Bedienelemente und -größen



Individuell auf Sie zugeschnitten

Zur eindeutigen Zuordnung der ABB Tenton® Bedienelemente steht Ihnen online ein Beschriftungstool zur Verfügung, mit dem Sie beliebige Texte und anschauliche Symbole individuell für jedes Produkt positionieren können. Die jeweilige Grösse kann aus den empfohlenen Werten frei gewählt werden. Ihre Einstellungen werden so angezeigt, wie sie später auf dem Gerät zu sehen sein werden. Und zwar wahlweise auf einer Folie in Mattschwarz mit weissem Text sowie in Alusilber oder Studioweiss mit schwarzem Text.

Select region / language