Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 von ABB ist ein Sicherheitssystem, das mit dem internationalen KNX-Standard (14543-3-x ISO/IEC) und dem internationalen Standard für Alarmsysteme (ISO/IEC 62642) kompatibel ist. Damit ist die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 weltweit einsetzbar und erweitert die Geschäftsmöglichkeiten von fast 40.000 KNX Partnern in 124 Ländern. Das System ist die perfekte Lösung für Projekte von einfachen bis zu hohen Sicherheitsanforderungen.
Vorteile:
- Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 ist universell einsetzbar für alle Arten von Gefahrensituationen in Gebäuden wie Einbruch, Überfall, Rauch, Gas- und Wasserleckagen
- Einfache Integration in Gebäudeautomationssysteme (KNX)
- Eine Systemschnittstelle (ATS) ermöglicht den Anschluss eines externen ABB-Übertragungsgeräts der comXline-Serie zum Anschluss an einen Sicherheitsdienst
Eigenschaften:
- KNX-Schnittstelle zur Anzeige von Alarmzuständen über Anzeigen der Gebäudeautomation und zur Steuerung von automatischen Gebäudefunktionen mit Unterstützung von Sicherheitssensoren
- Interne, externe oder Fernalarmierung
- Ethernet-Verbindung zur Programmierung, Diagnose und Bedienung über einen Standard-Webbrowser