ABB i-bus® KNX Spannungsversorgungen sorgen für die sichere Busspannung aller angeschlossenen KNX-Geräte. Es stehen drei Versionen für 160, 320 und 640 mA Buslast zur Verfügung, jeweils mit integrierter Drossel und Weitbereichsnetzeingang für einen weltweiten Einsatz. Zudem sind die 320 mA und 640 mA Versionen auch mit erweiterter Diagnosefunktion verfügbar, bspw. für die Überwachung von Strom- und Spannungswerten.
Vorteile
- Weniger Platzbedarf im Verteiler dank der kompakten Gerätegröße
- Weltweiter Einsatz von einer Vielzahl von Eingängen für Versorgungsspannungen von 85 bis 265 V AC bei 50/60 Hz
- Premium Versionen mit erweiterter Diagnosefunktion für schnelle und effiziente Überwachung und Inbetriebnahme
Eigenschaften
- Eine integrierte Drossel entkoppelt die Busleitung von der Spannungsversorgung
- Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest und überlastsicher
- Premium Versionen mit erweiterter Diagnosefunktion verfügen über eine LED-Anzeige zur schnellen Diagnose des Buszustands