Reiheneinbaugeräte

Schaltaktor, 4-fach, 8-fach, 12-fach

Schaltet mit 4/8/12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB-free@home. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1).

Technische Details

- Ausgänge: 4/8/12
- Schaltvermögen 16 A (AC1)
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE (70 mm), 8 TE (140 mm), 12 TE (210 mm)
- Lastarten: Angaben zu den Maximallasten befinden sich in der Montage- und Betriebsanleitung

Schaltaktor

Schaltaktor, 4fach, 16 A: E-No 405 660 415
Schaltaktor, 8fach, 16 A: E-No 405 660 815
Schaltaktor, 12fach, 16 A: E-No 405 661 215

Dimmaktor, 4-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen
geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler.

Technische Details

- Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung
- 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
- Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
- Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
- Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
- Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.

Dimmaktor

E-No 405 441 545

Dimmaktor, 6-fach

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im un-programmierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler.

Technische Details

- Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
- Nennspannung: 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 6 Dimmkanal
- Nennleistung: 2 - 210 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Dimmaktor 6 teilig

E No 405 441 565

Jalousieaktor, 4-fach, 8-fach

Anwendungsbereich:
Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung.

Mit potenzialfreien Kontakten zum Schalten von elektrischen 230V-Antrieben über ABB-free@Home®.

Technische Details

- Potentialfreie Kontakte
- Mehrphasenbetrieb möglich
- Separate Versorgungsklemme je Schaltkanal und Fahrtrichtungen für zusätzliche Anwendungen
- Schaltleistung: 6A
- Maximale Last je Ausgang Ⓜ: 1380 W
- Teilungseinheit: 4 TE (70 mm), 8 TE (140 mm)

Jalousieaktoren

Jalousieaktor, 4fach, 230V: E-No 405 430 435 (Auslauftyp)

Demnächst verfügbar:
Jalousieaktor, 4fach, 230V: E-No 405 432 415
Jalousieaktor, 8fach, 230V: E-No 405 432 815

Heizungsaktor, 6-fach

Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.

Technische Details

- Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 - 230 V~
- Lastart: ohmsch
- Bemessungsstrom: 160 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 mm x 72 mm x 64 mm



free@home heizungsaktor 6

E-No 405 710 635

Heizungsaktor, 12-fach

Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.

Technische Details

- Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 - 230 V~
- Lastart: ohmsch
- Bemessungsstrom: 160 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 mm x 144 mm x 64 mm



free@home heizungsaktor 12

E-No 405 711 235

REG-Schnittstelle USB für ABB-free@home®

Ermöglicht die Anbindung einer ABB-free@home® Anlage an eine übergeordnete ABB-free@home® Anlage. Zur Nutzung von bis zu 4 zentral installierten Wetterstationen in maximal 150 untergeordneten ABB-free@home® Anlagen. Der Busanschluss an die übergeordnete ABB-free@home® Anlage erfolgt über die beiliegende Busklemme. Die Anbindung an die lokale ABB-free@home® Anlage erfolgt über die USB-B Buchse.

Technische Details

- Systemvoraussetzung: ABB-free@home® Anlage mit System Accesspoint SAP/S.13 mit Firmware V 3.0 oder höher
- Beim Einsatz in Unterverteilungen wird das USB-Kabel USB-A-1.1 empfohlen
- Busspannung: 24 V
- Schutzart Gerät: IP 20
- Masse (H x B x T):
90 mm x 36 mm x 64 mm
- Teilungseinheiten: 2
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points

REG

E-No 405 834 215, REG f@h USB Interface
E-No 101 420 162, f@h USB Kabel
E-No 405 989 305, f@h Wetterstation MFH Set


Fan Coil-Aktor

Zum Steuern von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohr-Systeme zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können mit einer Umschalt- oder Stufenschalterfunktion geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte zur Aktivierung der Heiz- und Kühlventile.

Technische Details

- Bemessungsspannung: 24 - 230 V~
- Eingänge: 2
- Abfragespannung: 10 V-
- Ausgänge: 3 Schliesser (2 Ventile, 1 Lüfter)
- Bemessungsstrom: 6 A
- Lastart: AC3
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 6 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 mm x 108 mm x 64,5 mm




free@home fan coil-aktor

E-No 405 711 305

Binäreingang, 4-fach

Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10 bis 230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung vonABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.



Technische Details

- Eingänge: 4
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 2 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 mm x 36 mm x 64 mm

E-No 405 621 435

Binäreingänge/Schaltaktor, 8/8-fach

Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.

Technische Details

- Eingänge: 8
- Lastart: AC1
- Bemessungsstrom: 6 A, at cos φ 0.8
- Ausgangsspannung: 230 V~
- Lastart: AC3
- Bemessungsstrom: 8 A, at cos φ 0.45
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Abfragespannung: 35 V-
- Teilungseinheit: 8 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 mm x 144 mm x 64,5 mm



E-No 405 661 515

Dali-Gateway

Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home.
Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer.
Integrierte DALI Spannungsversorgung.
Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen.
Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung.
Für den Single-Master-Betrieb.
Die Inbetriebnahme wird ausschliesslich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt.
Die DALI Adressierung erfolgt automatisch.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Technische Details

Gateway-Betriebsspannung 100 … 240 V AC; 110 … 240 V DC

DALI-Ausgänge (Kanäle)
- Anzahl Ausgänge 1
- Anzahl DALI-Betriebsmittel: max. 16 pro Ausgang

- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T):
90 x 70 x 64 mm

DG-M-1_16_1_fah_DALI-Gateway

E No 405 831 105






Select region / language