IP touch

IPtouch

Ein Panel für alle Systeme

  • Für ABB-Welcome IP, ABB-free@home® oder ABB i-bus® KNX einsetzbar
  • Hochauflösendes Display mit Glasoberfläche
  • Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
  • Induktionsschleife für Hörhilfen
  • Nur 7,8 mm tief bei Unterputzmontage
  • Wahlweise LAN- oder WLAN-Version für die Verbindung ins eigene Heimnetzwerk
  • erhältlich in 7" und 10"

Ihre Vorteile

Vorteile
Eleganz in zwei Größen

Die IP touch Visualisierungspanels sind elegante zentrale Steuereinheiten für intelligente Häuser und Gebäude. Das in zwei Formaten – 7“ und 10“ – lieferbare Panel kann sowohl Funktionen von ABB-Welcome IP als auch – in Verbindung mit den Smart-Home-Systemen ABB-free@home® und ABB i-bus® KNX – der Haus- und Gebäudeautomation übernehmen.

Hand
Intuitives Bedienkonzept

Das Panel kombiniert perfekte Ergonomie durch ein intuitives Bedienkonzept mit Spitzen-technologie, einem hochauf-lösenden Display und inspirieren-dem Design. Das intuitive Bedienkonzept macht die Nutzung mühelos und einfach. Zusätzlich können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet auch unterwegs sehen, wer vor der Tür steht.

connect
Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone

Mit dem MyBuildings-Portal und via Welcome App erhalten Sie bei Türrufen Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone oder Tablet.

In zwei Farben erhätlich

IP panel black (1)
Schwarz
IP panel white (1)
Weiss

Weitere Informationen

Select region / language