FI/LS-Schalter (RCBO) für SMISSLINE TP

Smissline RCBO

Mit den FI/LS-Schaltern der Baureihen FS451, FS463, FS401 und FS403 bietet ABB eine neue Generation für die beiden SMISSLINE Systeme an. Dies sowohl für die klassische Tragschienenmontage SMISSLINE CLASSIC sowie auch für das Stecksockelsystem SMISSLINE TP. Damit kann eine Schutzlösung für alle Arten von mehrpoligen Wechselstromkreisen in modernen Anlagen erfolgen. Die FI/LS-Schalter bieten gleichzeitig folgenden Schutz:

  • Kurzschlussschutz
  • Überlastschutz
  • Fehlerstromschutz
  • Vorbeugenden Brandschutz

Die neuen FI/LS-Schalter sind mit den bestehenden Geräten kompatibel und können mit dem gewohnten Hilfs- und Signalkontakt der jeweiligen SMISSLINE Baureihe weiterverwendet werden. Ausserdem verfügen die neuen Geräte über eine separate FI-Auslöseanzeige, was die Fehlersuche bei einer Auslösung vereinfacht.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Wichtigste Vorteile

main-benefits-complete-range
Abdeckung des kompletten Bereiches

Grosse Auswahl an Codes zur Erfüllung der wichtigsten Kundenanforderungen

main-benefits-continuous-operation
Dauerbetrieb

Einfache Fehlersuche und geringere Ausfallzeiten aus Wartungsgründen

main-benefits-easy-to-install
Einfach zu installieren

Zeitersparnis durch einzigartige Stecktechnik

main-benefits-global-availability
Globale Verfügbarkeit

Übereinstimmung mit lokalen Normen und zahlreichen Zulassungsanforderungen



Wichtigste Eigenschaften

  • Kompatibel mit bestehenden Zubehör
  • Neu mit separater FI-Auslöseanzeige
  • 6A bis 32A Bemessungsstrom
  • Kurzeitverzögerte Version Typ F 10kA
  • QR Code auf dem Gerät für schnellen Zugriff auf alle Produktdaten
  • Neue umweltfreundliche Verpackung
  • Umweltdeklaration: ABB EcoSolutions™


Produktserie

rcbo-fs401-403
FI/LS-Schalter, Typ A, (FS4xx- E und M)

FI/LS-Schalter (RCBO) von ABB bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. FI/LS werden häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerströmen notwendig ist.

FS401MK und FS403MK
Kurzzeitverzögerter FI/LS-Schalter, Typ F (FS4xx- MK)

Der kurzzeitverzögerte Typ F FI/LS-Schalter ist eine Ausführung, die besonders für ungünstige Betriebs- und Netzverhältnisse geeignet ist. Ohne Beeinträchtigung der Personenschutz-Funktion verhindert die elektronische Verzögerung Fehlauslösungen, welche als Folge kapazitiver Ableitströme auftreten können. FI/LS- Schalter vom Typ F (FS4xx- MK) verfügen über eine Stossstromfestigkeit von 3kA und lassen ihre Standardfunktionalität von überlagerten glatten DC-Fehlerstromen von bis zu 10mA nicht beeinträchtigen. 



Produkte und Dokumentation

Produktbrowser
Dokumentation
Loading documents


Select region / language