Motorbetriebene Lasttrennschalter

OTM Reihe

Geeignet für Fernsteuerung


Unser Angebot an motorbetriebenen Lasttrennschaltern OTM (IEC) ist für die Fernsteuerung geeignet.

Ein kompaktes Design, eine einfache Verdrahtung und ein wartungsfreier Motor machen aus OTM die optimale Lösung für Installationen, die einen Fernbetrieb erfordern. Der Motor ist durch eine Sicherung gegen Überstrom geschützt. Zusätzlich zum Fernbetrieb kann der Schalter auch manuell betätigt werden.

OTM-Lasttrennschalter können in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden.


Vorteile

  • Spart Installationszeit, Platz und Kosten
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung

Jetzt einfach und schnell konfigurieren

Zum e-Configure

Highlight

 

Produkte, Dokumente und Tools

Produkte
Dokumente
Tools
Loading documents

 

Select region / language