Lichtvorhang Orion1 Base

Bedienerfreundlicher Lichtvorhang zur Finger- und Handerkennung


Die Lichtvorhänge vom Typ Orion1 Base werden zur Finger- oder Handerkennung eingesetzt, wenn sich die Lichtschranke nah am Gefahrenbereich befinden soll.


Vorteile

  • Anwenderfreundlich – nur mit notwendigen Funktionen und Einstellmöglichkeiten.
  • Eine lokale Rückstelltaste kann direkt mit dem Lichtvorhang verbunden werden – spart Kabel zwischen Rückstelltaste und Schaltschrank und ein extra Steuermodul.
  • Ausrichthilfe für einfache Justierung.
  • Drehbeschläge vereinfachen die Ausrichtung.
  • Da der Ausrichtungsgrad am Gerät angezeigt wird, kann die Ausrichtung verbessert werden, bevor ein unerwünschter Stopp erfolgt.
  • Die umfangreiche Fehleranzeige beschleunigt die Fehlersuche.

Merkmale

  • Finger- und Handerkennung
  • 6 und 19 m Reichweite
  • Kompakte Abmessungen
  • Lokale Rückstellfunktion und Überwachung externer Geräte (EDM)
  • Typ 4
  • M12-Anschluss
Orion1_Left_390x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Zubehör

 

Produktauswahlund Downloads

Produkte
Downloads - Orion1 Lichtvorhang
Downloads - Zubehör
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents
Loading documents

 

Select region / language