Busch-Wächter Sky KNX

Details jederzeit erfassen. Sogar auf Distanz.

Auch in hohen Räumen bleibt nichts mehr im Dunkeln. Denn der Busch-Wächter Sky KNX erfasst über eine Distanz von 24 Metern auch die kleinste Bewegung. So eignet er sich perfekt für das Ab- und Zuschalten von Lichtbändern, abhängig von den Personen im Raum. Ein perfekter Bewegungsmelder mit zwei unabhängigen Kanälen. Mit dem integrierten KNX-Busankoppler kann er feinfühlige Daten ins System geben. Sein zeitgemäßes kompaktes Design fügt sich in jede Raumgestaltung ein. Sein weiträumiger Radius hat einen weiteren Vorteil: Ein einziger Melder genügt für Energie-Effizienz in großen hohen Räumen.

Farbübersicht

Der Busch-Wächter Sky KNX ist in alpinweiß erhältlich.

Programmierung ohne Leiter.


Praktisch bei Anpassungen: Der Busch-Präsenzmelder kann ohne Leiter mit einem IR-Handsender in den Programmiermodus gesetzt und dann bequem vom PC programmiert werden.

pl-fs-ferncontrol-02

» Für weitere Informationen über "Busch-Remote control IR"

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language