Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE

Dieser Allrounder beweist Weitsicht

bm-90-weiss

Busch-Wächter® sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen auch mit ihrem Inneren. Hochwertige, intelligente Technik gibt der Sicherheit eine neue Dimension. Und sorgt innen und aussen für ein sicheres Gefühl. Den intelligenten Bewegungsmeldern von Busch-Jaeger entgeht nichts. Sie reagieren sofort, wenn sie gebraucht werden. Sie erkennen zum Beispiel genau, wann Licht ein- oder ausgeschaltet werden muss, und sind ein zuverlässiger Wegweiser im Dunkeln. Diese hochwertigen Erfassungssysteme garantieren eine lückenlose Überwachung in jedem Bereich. Sie sorgen für einen ruhigen Schlaf, schlagen Langfinger in die Flucht und schalten das Licht ein und aus, wenn man in Urlaub ist.

Lehnen Sie sich beruhigt zurück. Denn dieser Alleskönner passt auf. Modernste Infrarot-Technik, eine grossvolumige Profi-Linse sowie zahlreiche Sicherheits- und Komfortfunktionen machen ihn zur perfekten Lösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Dabei ist Flexibilität garantiert: Mit diesem bewährten Modell eröffnen sich neue Perspektiven. Sie geben Ihnen mehr Spielraum, auf individuelle Wünsche und besondere räumliche Anforderungen einzugehen. Denn das variable Gelenk mit 3-Achsen-Verstellmöglichkeit sorgt für schnelle und einfache Installation ganz ohne Eckadapter bei der Deckenmontage.

Farbübersicht


pl-bm-220-prof-01

Technische Details

  • Universell durch 3-Achsen-Verstellmöglichkeit
  • Grosser Anschlussraum, einfache 1-Loch-Montage
  • Erfassungswinkel 220° auf vier Ebenen
  • Reichweite 16 m zu allen Seiten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language