CR-M Reihe

Interface-Relais CR-M: Bis zu 4 Wechslerkontakte mit integrierter Prüftaste

Die steckbaren Interface-Relais der CR-M Reihe von ABB dienen zur galvanischen Trennung, Signalverstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen (SPS, PC, Feldbussysteme) und Sensoren/Stellgliedern. Die CR-M Reihe bietet bis zu 4 Kontakte in einem Relais und eine eingebaute Prüftaste zur schnellen Prüfung.

Mit 13 verschiedenen Spulenspannungen (12-220V DC / 24-230V AC) ermöglicht die CR-M Reihe weltweiten Einsatz. Verfügbar mit 2 (12A), 3 (10A) oder 4 Wechslerkontakten (6A), optional mit vergoldeten Kontakten für empfindliche Signale. Steckbare Funktionsmodule (RC-Glieder, Varistoren) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

Ihre Vorteile: 4 Kontakte in einem Relais reduzieren Verdrahtungszeit, manuelle Prüftaste verkürzt Prüfzeit, anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen.

Technische Highlights: 13 Spulenspannungen, bis 4 Wechsler, bis 12A Schaltleistung, Prüftaste mit Verriegelung, vergoldete Kontakte optional.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language