Interface-Relais und Optokoppler: Zuverlässige Signaltrennung für SPS und Steuerungen
Interface-Relais und Optokoppler von ABB gewährleisten zuverlässige Spannungswandlung zwischen Prozessperipherie und übergeordneten Steuerungen. Die Relais bieten sicheres Schalten von Signalen und eine galvanische Trennung zum Schutz empfindlicher Elektronik wie beispielsweise eine SPS.
Die große Vielfalt steckbarer Interface-Relais mit Standard- oder Logiksockel eignet sich zum Schalten von Wechselspannungs- und Gleichspannungslasten. Mit Spulenspannungen von 5V DC bis 230V AC, Kontaktbelastbarkeit bis 16A und bis zu 4 Wechslerkontakten decken sie alle Anforderungen ab. Steckbare Funktionsmodule und RC-Glieder erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Umweltfreundlich durch kadmium- und bleifreie Materialien (RoHS-konform).
Ihre Vorteile: Sichere Spannungswandlung, höchste Kontaktbelastbarkeit, steckbare Funktionsmodule für flexible Anwendungen.
Technische Highlights: 5-230V Spulenspannung, bis 16A Kontaktbelastung, 4 Wechsler, goldbeschichtete Kontakte, Prüftaste, RoHS-konform.