CR-S Reihe

Interface-Relais und Optokoppler CR-S: Kompakte Signaltrennung für SPS und Feldbussysteme

Die steckbaren Interface-Relais und Optokoppler der CR-S Reihe von ABB dienen zur galvanischen Trennung, Signalverstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen (SPS, PC, Feldbussysteme) und Sensoren/Stellgliedern. Die CR-S Reihe kombiniert Flexibilität eines modularen Systems mit der Fähigkeit, hohe Ströme auf kleiner Fläche zu schalten – ideal für platzsparende Anwendungen.

Interface-Relais: 10 Spulenspannungen (5-60V DC / 12-230V AC/DC), 1 Wechslerkontakt (6A), optional vergoldete Kontakte, integrierte LED in allen Sockeln, Komplettvarianten für Serienanwendungen (24V, 110V, 230V AC/DC).

Optokoppler: Wählbare Sockel 12-24V AC/DC (Schraub-/Federzugklemmen), Ausgänge als Transistor, MOS-FET oder Triac, integrierte LED.

Ihre Vorteile: Platzsparend, modulares System, integrierte LED-Anzeige auf allen Sockeln.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language