R600 Reihe

Interface-Relais R600: Vibrationsfeste Kompaktlösung mit integriertem Gehäuse

Interface-Relais der R600 Reihe von ABB dienen zur galvanischen Trennung, Signalverstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen (SPS, PC, Feldbussysteme) und Sensoren/Stellgliedern. Das Relais ist im Gehäuse integriert – eine perfekte Lösung für höchste Vibrationsanforderungen.

Die kompakte Bauweise mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten (Schraub- oder Federzugklemmen) optimiert den Schaltschrankbau. Mit 8 Spulenspannungen (5-24V DC / 24-230V AC/DC) und verschiedenen Kontaktkonfigurationen (1 Schließer, 1 Öffner, 1 Wechsler oder 2 Wechsler) deckt die R600 Reihe vielfältige Anforderungen ab. RC-Glieder optional integriert, Leitungsquerschnitt bis 4mm².

Ihre Vorteile: Platzsparend, rüttel- und vibrationsfest, Schalten hoher Ströme auf kleiner Fläche.

Technische Highlights: Integriertes Gehäuse, Schraub-/Federzugklemmen, 8 Spulenspannungen, bis 2 Wechsler, RC-Glieder optional, bis 4mm² Anschluss.

r600

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language