ABB i-bus® KNX DALI Gateway Premium

Buildings just got smarter

ABB-i-bus-KNX-DALI-Gateways_1183x353px

Neben der KNX-Gebäudeautomation hat sich DALI (Digital Addressable Lighting Interface) zur wichtigsten Lichtsteuerung in der Gebäudeleittechnik entwickelt. 

Die ABB DALI Gateways dienen als Schnittstelle zwischen der KNX-Installation im Gebäude und dem digitalen DALI-Lichtsteuersystem und vereinen somit die beiden wichtigsten Standards der Gebäudeautomation. 

Das DALI-Sortiment von ABB umfasst jetzt 7 verschiedene DALI-Gateways für fast jeden Zweck. Die jüngste Erweiterung des Sortiments umfasst zwei neue DALI-Gateways Premium mit Tunable White (DT8) und Farbsteuerungsfunktion, die das bestehende Angebot an Produkten zur Lichtsteuerungen ergänzen. 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

ABB-picto-flexibility
Maximale Flexibilität

Tunable White und Farbsteuerung in einem Gerät, Eizelgeräte und Gruppen ansteuerbar

abb-picto-promote-well-being[2]
Förderung des Wohlbefindens

Die Human Centric Lighting-Funktionalität wirkt sich positiv auf Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit aus

abb-picto-impressive-lighting-atmosphere[2]
Beeindruckende Lichtatmosphäre

Setzen Sie Ihr Gebäude mit individueller Szenen- und Sequenzerkonfiguration ins rechte Licht

abb-picto-support-emergency-lighting[1]
Unterstützung der Notbeleuchtung

Gateway zwischen DALI-Notbeleuchtung und Gebäudemanagementsystem

abb-picto-efficiency[1]
Energieeffizienz

Senkung des Energieverbrauchs durch Einbindung in ein Lastmanagementsystem

abb-picto-easy-dali-commissioning[1]
Einfache Inbetriebnahme & Wartung

Dank ETS Vorlagenseiten, ABB i-bus® Tool und Aufzeichnung der Betriebsstunden der angeschlossenen Verbraucher

Eigenschaften

  • Bis zu 64 DALI-Geräte pro Kanal
  • Steuerung von einzelnen DALI-Teilnehmern, DALI-Gruppen und DALI-Notfallgeräten mit einem DALI-Gateway möglich
  • KNX steuert und überwacht die Beleuchtungsanlage über das Gateway mittels Broadcast-, Einzel- oder Gruppensteuerung
  • Tunable White, Human Centric Lighting (HCL), Dim2Warm, RGB(W)*, HSV(W)*
  • Zusätzlich zu den Szenen können 4 Sequenzen* pro DALI-Ausgang für verschiedene Lichtszenarien genutzt werden. Dank tabellarischer Darstellung ist die Parametrierung in der ETS so einfach wie nie zuvor!
  • Flexible Wartungszyklen durch Erfassung der Betriebsstunden* (für einzelne EVGs oder DALI-Gruppen)
  • Standby-Abschaltung und Einbindung in ein Laststeuerungssystem zur Energieeinsparung möglich*
  • Optimierung der Betriebskosten durch Vermeidung von Lastspitzen*
  • DALI-2 zertifiziert nach IEC62386 
  • Schnelle und intuitive Diagnosefunktionen dank des ABB i-bus® Tools
  • Einfachere und schnellere Gerätekonfiguration von mehreren Geräten dank der ABB ETS App Update Copy Convert



* NEU ab ETS Applikationsversion 2.0

 

 
dali-2-logo[1]

Wie es funktioniert

ABB-i-bus-KNX-DALI-Gateway-Premium-animation

DALI Gateways Produktportfolio

Mehr erfahren

Select region / language