Öffentliche Gebäude

local-government

Mehr denn je geraten Verwaltungsgebäude und Gebäude der öffentlichen Hand unter Druck, eine Vorreiterrolle bei der Erreichung von Energieeffizienzzielen und der Reduzierung des CO2-Ausstoßes einzunehmen.

Gebäude sind für etwa 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der CO2-Emissionen innerhalb der Europäischen Union (EU) verantwortlich. Gebäude, die der öffentlichen Hand gehören oder von ihr genutzt werden, machen etwa 10–12 % der Fläche des EU-Gebäudebestands aus
(Quelle: eurosaiop)


 
Cylon hat durch den Einsatz unserer intelligenten, vernetzten Baureihe von HLK-Controllern, flexibler Beleuchtungssteuerung und der Möglichkeit der Erweiterung um zusätzliche Gebäudetechnik zu Energieeffizienzmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden beigetragen. Dies wird mit Echtzeitinformationen über den Gebäudezustand und einem leistungsfähigen Energiemanagementsystem kombiniert mit dem Ziel, den Energieverbrauch und die Einsparziele in einem Gebäude zu analysieren und so Verbesserungen der Energieeffizienz und die fortlaufende Inbetriebnahme von Gebäuden zu ermöglichen.

Eine sachgemäß in Betrieb genommene, eingerichtete und verwaltete Gebäudeleittechnik kann zu Energieeinsparungen von bis zu 39 % in Büros, 34 % in Schulen und 18 % in Krankenhäusern usw. führen, was konkrete und erhebliche Einsparungen bei den Haushaltsmitteln bedeutet.

In Verwaltungsgebäuden lassen sich durch den Einsatz intelligenter Gebäudelösungen von Cylon, die HLK und Beleuchtung, die größten Verbraucher in modernen Gebäuden effektiv verwalten, Nebenkosten in erheblichem Umfang einsparen. Durch die kontinuierliche Überwachung und Verwaltung des Gebäudeenergieverbrauchs mit den Energiemanagement-Tools von Cylon wird eine jährliche Schwankung des Energieverbrauchs um bis zu 20 % verhindert.

Lösungsübersicht


Lösungsmerkmale

using-smart-device

Flexibilität

  • Eine große Auswahl an hochmodernen BACnet (IP und MS/TP)-Feldcontrollern für die HLK-Steuerung der mechanischen und elektrischen Systeme eines Gebäudes, einschließlich Aufzüge, Sicherheitssysteme (Kartenzugang und Sicherheitskameras), Parkschrankensystem und mehr.
  • Zugangskontrollen und Energieüberwachung jederzeit und überall über webfähige mobile Geräte.
  • Automatische Terminierung der Gebäudezonen über Microsoft® Outlook, Google® Calendar oder Apple® iCal. Mit der Raumbuchung wird auch gleich die Zone terminiert.
  • Das gesamte Produktsortiment von ABB Cylon profitiert von der E/A-Technologie UniPut™, die eine variable Punktkonfiguration und Flexibilität bei Strategieänderungen ermöglicht. Dies hat den Vorteil, dass die Kosten für Designänderungen auch in späten Phasen der Inbetriebnahme minimiert werden.
  • Mit den Datenprotokollierungs- und Alarmmeldungsfunktionen können Daten von Energiezählern für eine verbesserte Steuerung des Energiemanagements aufgezeichnet werden.
  • Die sichere, webbasierte, benutzerfreundliche grafische Schnittstelle gestattet es Anwendern, einen Standort in Echtzeit zu steuern und zu überwachen, wobei Änderungen sofort wirksam werden.
cxprohd

Einfache Integration

  • offene Protokolllösung unterstützt Interoperabilität
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP und Modbus RTU


ABB Cylon stellt beratenden Ingenieuren und Gebäudeeigentümern über unser globales Netzwerk von durch zugelassenen Systemintegratoren vernetzte Lösungen für die Gebäudesteuerung und das Energiemanagement zur Verfügung

Durch die Kombination der äußerst robusten, zuverlässigen und flexiblen CBLine-Produktreihe von ABB Cylon mit unserem Know-how im SaaS-Energiemanagement profitieren Sie von einer fortschrittlichen, vertikal ausgerichteten Energiemanagement-Lösung, die Ihren Verpflichtungen und Zielen im Bereich der Energieeffizienz wirklich gerecht wird.

Durch die bei der Entwicklung unserer Produkte berücksichtigte Abwärtskompatibilität, mit der Systeme, die älter als 10 Jahre sind, problemlos aufgerüstet werden können, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Investition in die Gebäudeleittechnik von ABB Cylon sicher ist.

scalable

Skalierbar

Die intelligenten Gebäudelösungen von ABB Cylon bieten flexible Standort-Steuerungsanwendungen für kleine bis große Gebäudeautomationssysteme. Unsere äußerst flexiblen und leicht erweiterbaren Lösungen bieten auch einen konsistenten Ansatz für die stufenweise Aufrüstung von Altanlagen und in neuen Gebäuden.
  • ASPECT Webbasierte Gebäudemanagement-Technologie
  • INTEGRA Gebäudeverwaltungssystem auf der Grundlage des Niagara-Framework®

Flexibilität der Lösung

ABB Cylon bietet skalierbare Front-End-Systeme für die Gebäudeautomatisierung, Gebäudesteuerungen mit offenen Protokollen und cloudbasierte Werkzeuge für die Energieanalyse, um den Anforderungen der heutigen leistungsintensiven und umweltbewussten kommerziellen Einrichtungen gerecht zu werden.

ABB Cylon kann Sie dabei unterstützen, intelligente Gebäudelösungen in die Planung neuer Anlagen, die Nachrüstung von Bestandsanlagen oder die Aufrüstung bestehender Systeme so einzubinden, dass die Investitionsrendite optimiert wird.


Flexibilität der Lösung

Erfahren Sie mehr

Select region / language