APO Polyester Gehäuse

Modulares Konzept für den Verteilerbau

Die Baureihe APO basiert auf 9 Grundgehäusen im Rastermaß 185 und 300mm, welche sich frei kombinieren lassen. Sie bestehen aus warm verpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester und sind für den Einsatz im Innen-  wie auch Außenbereich geeignet. Durch die Glasfaserverstärkung wird eine enorm hohe Festigkeit erreicht.



Eigenschaften

  • Deckel aus glasfaser-verstärktem Polyester oder aus transparentem Polycarbonat
  • Schutzart bis IP67
  • Schlagfestigkeit IK10
  • Für die Wand- als auch Mastmontage geeignet
  • APO Gehäuse sind UL gelisted, entsprechend UL Standard 508 und CSA C22.2 Nr. 94 (verfügbar auf Anfrage)

Anwendungsbereiche

  • Energieverteilung
  • Automatisierungs- und Steueranwendungen
  • Zur Installation in aggressiven Umgebungen
  • Im Einsatz in der Erdöl- und Stahlindustrie, in petrochemischen Anlagen, Brauereien, Werften, Offshore-Förderanlagen oder Bergwerken



Kontakt



Select region / language