PolySafe

Multifunktionelle Polyesterschränke

Überall wo es rauer zugeht, im Innen- wie im Außenbereich, kommen PolySafe-Schränke zum Einsatz. Durch die modulare Bauweise lassen sich die Schränke in Höhe und Breite kombinieren.
Dank des umfangreichen Zubehörs lassen sich viele Sonderlösungen realisieren: Von der einfachen Wandmontage, über die Montage als freistehender Außenverteiler bis hin zur Montage an Masten – kein Wunsch bleibt unerfüllt.

 




Eigenschaften

  • 14 Standard-Abmessungen (von 500 x 500 bis 1250 x 1000) in einer Tiefe von 320 mm
  • Hohe Schutzart IP65-IK10 (20J) entsprechend IEC 60529 und EN 50102 (IP55-IK07 für Schränke mit Fenstertür) Diese Schutzart gilt für das gesamte Gehäuse entsprechend EN 50298.
  • Material: selbstverlöschendes, warm-verpresstes, halogenfreies, glasfaserverstärktes Polyester
  • Wand-, Boden-, Sockel- und Mastmontage
  • Kombinierbar in Höhe, Breite und Tiefe
  • Tür mit 5-Punkt-Verschluss (ab 750 mm Schrankbreite).
  • Ausführung als Kabelverteiler möglich (Sockelmontage)

Anwendungsbereiche

  • Energieverteilung
  • Telekommunikation und Steuerungstechnik
  • Verkehrsleittechnik und Beleuchtung
  • Unterverteilungen
  • Baustromverteiler
  • Camping- und Marktplatzverteiler
  • Hafenanlagen



Kontakt



Select region / language