System pro E power - Reihenschaltschrank

 

Ein anreihbares Reiehnschaltschranksystem in zwei Höhen (1900 bzw. 2200 mm), fünf Breiten (Feldbreite 1 bis 5, im 250mm-Raster; 350, 600, 850, 1100 und 1250 mm) und vier Tiefen (300, 400, 600 und 800 mm) bietet unbegrenzte Möglichkeiten. Spezielles Zubehör macht es einfach, alle Ihre individuellen Anforderung zu realisieren. CombiLine-Module für die flexible Montage von Geräten, Traversen in verschiedenen Größen mit dazugehörigen Halterungen für die Befestigung in jeder Position sowie Flansche für die optimale Kabeleinführung.

 

Erhältlich als Bausatz oder werkseitig vormontiert.

 

ABB__Reliable_in_extreme_conditions

Zuverlässig in extremen Bedingungen

• Zertifiziert nach IEC 62208.
• Schutzarzt gemäß IEC 60529 bis zu IP55.

ABB__Affordable_Range

 

Kostenersparnis

• Diese neue Produktreihe vereint die Anforderungen an höchste Produktqualität und den besten Preis auf dem Markt.

 

ABB__Speed_up_your_projects

Schnellere Realisierung Ihrer Projekte

• Vormontiert und in Flatpack-Bausätzen erhältlich.
• Planen Sie Ihr Projekt im ABB Connect Partner Hub -Gehäuse-Konfigurator.

 

 

Das Reihenschaltschranksystem ist für den kundenspezifischen Ausbau bzw. die Integration von CombiLine-Modulen entwickelt

1

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Highlights



Weitere Informationen

Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads
Loading documents


Select region / language